M322

M322 Koparki kołowe Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – ISO 14396
174 hp
129 kW
Masa eksploatacyjna – maks.
54770 lb
24845 kg
Maksymalna prędkość jazdy
18.6 mile/h
30 km/h

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Najnowsze funkcje

Najnowsze funkcje

Cat Grade 3D Ready
        
  • Opcja Cat Grade 3D Ready obejmuje cały sprzęt wymagany dla systemu Grade z funkcją 3D, podłączony i przetestowany fabrycznie. Ta opcja zapewnia łatwiejszą ścieżkę aktualizacji dla klientów, którzy chcą dodać Grade z 3D po początkowym zakupie. W celu aktywacji należy skontaktować się z dealerem Cat, aby zakupić wymagane licencje na oprogramowanie 3D. Licencje mogą być instalowane zdalnie lub ręcznie ładowane na urządzenie.

Cat Payload*
        
  • Technologia Cat Payload umożliwia operatorom ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc im każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

* Technologie Payload nie są przeznaczone do ważenia na potrzeby sprzedaży

Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym obszarze. Numer konstrukcji: 07E
Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

        
  • Silniki Cat spełniają Twoje wymagania dotyczące wydajności i produktywności. Silnik spełnia wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE).
  •     
  • Koparka M322 charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa, które przekłada się na większą efektywność pracy.
  •     
  • Przemieszczanie się pomiędzy stanowiskami pracy jest szybsze, gdyż prędkość jazdy wynosi do 30 km/h (18,6 mili/h).
  •     
  • Koparka może przemieszczać się szybko i efektywnie niezależnie od tego, czy porusza się po żwirze czy po asfalcie.
  •     
  • Zaawansowany układ hydrauliczny zapewnia optymalną równowagę mocy i efektywności, zapewniając użytkownikowi kontrolę niezbędną do spełnienia precyzyjnych wymagań zadania.
  •     
  • Oddzielna pompa mechanizmu obrotu stabilizuje moc, pomagając wykonywać więcej różnych prac.
  •     
  • Wykorzystując wysoki moment obrotowy, można wykonać zadanie szybciej i przejść do kolejnego.
  •     
  • Opcje dodatkowego układu hydraulicznego zapewniają wszechstronność niezbędną do wykorzystania całego szeregu osprzętu Cat.
  •     
  • Nie pozwól temperaturze powstrzymać Cię przed pracą. Koparka może standardowo pracować przy temperaturze otoczenia do 52°C (125°F) i zapewnia możliwość uruchomienia w temperaturze do -18°C (0°F).
Komfortowa praca

Komfortowa praca

        
  • Fotel w wersji Premium jest podgrzewany i wentylowany oraz ma automatyczną regulację.
  •     
  • Odchylana lewa konsola ułatwia wchodzenie do kabiny oraz wychodzenie z niej.
  •     
  • Zaawansowane elastyczne mocowania kabiny zmniejszają drgania, zapewniając komfort podczas pracy.
  •     
  • Wygodne sterowanie koparką za pomocą łatwo dostępnych elementów sterujących, które znajdują się przed operatorem.
  •     
  • Liczne schowki umieszczone pod i za fotelem, nad głową oraz w konsolach umożliwiają przechowywanie potrzebnych rzeczy. Na wyposażeniu są również uchwyt na kubek, uchwyt na butelkę i haczyk na odzież.
  •     
  • Radio z funkcją Bluetooth® umożliwia podłączenie telefonu komórkowego oraz słuchanie muzyki i podcastów, a także prowadzenie rozmów za pomocą zestawu głośnomówiącego.
  •     
  • Ustawieniami klimatyzacji można łatwo sterować za pomocą dotykowego monitora lub pokrętła.
Niskie koszty konserwacji

Niskie koszty konserwacji

        
  • Szybka kontrola i serwisowanie maszyny dzięki codziennym punktom obsługowym i konserwacyjnym dostępnym z poziomu podłoża.
  •     
  • Możliwość szybkiego i bezpiecznego sprawdzania poziomu oleju silnikowego dostępna z poziomu podłoża.
  •     
  • Wydłużona żywotność filtrów paliwa, oleju hydraulicznego i powietrza pomaga zaoszczędzić na kosztach konserwacji.
  •     
  • Zużycie filtrów koparki i okresy między przeglądami można kontrolować za pomocą monitora w kabinie.
  •     
  • Filtracja paliwa chroni silnik przed zanieczyszczonym paliwem.
  •     
  • Filtr oleju hydraulicznego o okresie wymiany wydłużonym do 3000 godzin zapewnia dużą skuteczność filtracji, a zawory spustowe pomagają utrzymać czystość oleju podczas wymiany filtra.
  •     
  • Centralne punkty smarowania z opcją automatycznego smarowania oznaczają krótsze przestoje i więcej wykonanych prac.
  •     
  • Zawory do planowego pobierania próbek oleju (S•O•SSM znajdują się na poziomie podłoża, co upraszcza konserwację i umożliwia szybkie pobranie próbek płynu do analizy.
  •     
  • Zwiększ produktywność dzięki przypomnieniom o konserwacji zapobiegawczej. Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny zapobiega zbędnym przestojom, ponieważ ostrzega operatora, wyświetlając szczegółowe wskazówki dotyczące serwisowania i potrzebnych części.
Łatwa obsługa

Łatwa obsługa

        
  • Silnik uruchamia się przyciskiem, kluczykiem z Bluetooth lub unikatowym identyfikatorem operatora.
  •     
  • Funkcja identyfikatora operatora pozwala zaprogramować tryb mocy i preferowany sposób działania joysticka; maszyna zapamięta ustawienia i przywoła je, gdy będziesz rozpoczynać pracę.
  •     
  • Szybko nawiguj na standardowym monitorze dotykowym o wysokiej rozdzielczości i przekątnej ekranu 254 mm (10 in) lub za pomocą pokrętła wyboru.
  •     
  • Oś blokuje się przy zerowej prędkości, a odblokuje po naciśnięciu pedału sterowania jazdą. Można ją również zablokować ręcznie za pomocą przycisku w prawej konsoli lub przycisku joysticka.
  •     
  • Włączenie trybu Heavy Lift pozwala zwiększyć moc na żądanie.
  •     
  • Dzięki łatwemu w użyciu menu ekranu dotykowego nieustannie doskonalony interfejs użytkownika umożliwia intuicyjną nawigację, minimalizując niepożądane przerwy w pracy.
  •     
  • Opcjonalne głowice obrotowo-uchylne Cat działają bezproblemowo z systemami Cat 2D Grade, Assist, Payload i E-Fence — bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Głowice obrotowo-uchylne innych producentów są kompatybilne z tymi funkcjami i można je aktywować po zakupie dodatkowego oprogramowania.
Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa

        
  • Całą codzienną konserwację wykonuje się w punktach dostępnych na poziomie podłoża.
  •     
  • Zapewnij bezpieczeństwo koparki za pomocą identyfikatora operatora. Wprowadzany na monitorze kod PIN pozwala włączyć funkcję uruchamiania za pomocą przycisku.
  •     
  • Standardowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) spełnia wymagania normy ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Małe słupki kabiny, duże szyby oraz płaska pokrywa silnika zapewniają doskonałą widoczność dookoła. Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony są wyposażeniem standardowym.
  •     
  • Konstrukcja platformy serwisowej zapewnia łatwy, bezpieczny i szybki dostęp do górnej platformy serwisowej, a stopnie platformy serwisowej są pokryte płytą perforowaną, która zapobiega poślizgom.
  •     
  • Należąca do wyposażenia standardowego dźwignia blokady układu hydraulicznego odłącza wszystkie funkcje hydrauliczne i sterowania ruchem w położeniach opuszczonych.
  •     
  • Blokada mechanizmu obrotu unieruchamia przedni układ zawieszenia i górną ramę w trakcie jazdy.
  •     
  • Wyłącznik na poziomie podłoża odcina dopływ paliwa do silnika i wyłącza maszynę.
  •     
  • Opcjonalne oświetlenie inspekcyjne ułatwia wykonywanie czynności serwisowych i zwiększa ich bezpieczeństwo. Po przełączeniu jednego przycisku zapalą się światła rozjaśniające przedziały silnika, pompy, akumulatora i chłodnicy.
  •     
  • Osłony chroniące operatora (OPG) zabezpieczają przed spadającymi i wyrzucanymi w powietrze odłamkami.
  •     
  • Opcjonalna funkcja Cab Avoidance pomaga unikać kontaktu osprzętu roboczego z kabiną.
  •     
  • Opcjonalna, montowana już w fabryce funkcja E-Fence 2D zapobiega wyjazdowi koparki poza teren wyznaczony przez operatora.

Dane techniczne produktu M322

Moc silnika – ISO 14396 174 hp 129 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 176 KM (metryczne) 176 KM (metryczne)
Model silnika Cat® C7.1 Cat® C7.1
Moc użyteczna – ISO 9249 171 hp 128 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 174 KM (metryczne) 174 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5.3 cale 135 mm
Pojemność skokowa 427.8 in² 7 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), alternator i wentylator chłodzący pracujący ze średnią prędkością. Znamionowa prędkość przy 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), alternator i wentylator chłodzący pracujący ze średnią prędkością. Znamionowa prędkość przy 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD* z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych)*** w stężeniu do 20% albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat). ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD* z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych)*** w stężeniu do 20% albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat).
Masa eksploatacyjna – maks. 54770 lb 24845 kg
Masa eksploatacyjna – min. 47430 lb 21515 kg
Uwaga (1) Masa eksploatacyjna uwzględnia pełny zbiornik paliwa, operatora, łyżkę ogólnego zastosowania (GD) oraz podwójne opony pneumatyczne. Masa zmienia się wraz z konfiguracją. Typowe konfiguracje zawierają ramię 2,5 mm (8 stóp 2 cale) i przeciwwagę 3500 kg (7716 funtów). Masa eksploatacyjna uwzględnia pełny zbiornik paliwa, operatora, łyżkę ogólnego zastosowania (GD) oraz podwójne opony pneumatyczne. Masa zmienia się wraz z konfiguracją. Typowe konfiguracje zawierają ramię 2,5 mm (8 stóp 2 cale) i przeciwwagę 3500 kg (7716 funtów).
Maksymalna prędkość jazdy 18.6 mile/h 30 km/h
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 95 gal/min 360 l/min
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — normalne 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — tryb zwiększonego udźwigu 5366 psi 37000 kPa
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu roboczego – obwód jazdy 5076 psi 35000 kPa
Maksymalna prędkość obrotu* 8.6 r/min 8.6 r/min
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 44250 lbf ft 60 kN·m
Uwaga (1) * W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa. * W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa.
Zbiornik paliwa 124.2 gal (US) 470 l
Płyn DEF 7.9 gal (US) 30 l
Układ chłodzenia 10.6 gal (US) 40 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 52.8 gal (US) 200 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 107 gal (US) 405 l
Wysięgnik Regulowany wysięgnik dwuczęściowy 5,4 m (17 stóp 10 cali) Regulowany wysięgnik dwuczęściowy 5,4 m (17 stóp 10 cali)
Ramię 2,9 m (9 stóp 2 cale) 2,9 m (9 stóp 2 cale)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 1,19 m³ (1,56 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 1,19 m³ (1,56 jarda sześciennego)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 11 ft 3350 mm
Długość transportowa 31.1 ft 9485 mm
Punkt podparcia 11.3 ft 3430 mm
Promień obrotu rufy 9.2 ft 2800 mm
Prześwit przeciwwagi 4.4 ft 1330 mm
Prześwit 1 ft 320 mm
Długość podwozia 17 ft 5175 mm
Rozstaw osi 9 ft 2750 mm
Wysięgnik Regulowany wysięgnik dwuczęściowy 5,4 m (17 stóp 10 cali) Regulowany wysięgnik dwuczęściowy 5,4 m (17 stóp 10 cali)
Ramię 2,9 m (9 stóp 2 cale) 2,9 m (9 stóp 2 cale)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 1,19 m³ (1,56 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 1,19 m³ (1,56 jarda sześciennego)
Maksymalna wysokość skrawania 35.8 ft 10900 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 24.7 ft 7520 mm
Maksymalna głębokość kopania 21.8 ft 6650 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 17.3 ft 5290 mm
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 33.4 ft 10190 mm
Siły przenoszone przez łyżkę (ISO) 33946 lbf 151 kN
Siły przenoszone przez ramię (ISO) 23605 lbf 105 kN
Uwaga (1) Wartości zakresu przy założeniu dwóch opon pneumatycznych (11.00-20). Wartości zasięgu obliczono dla łyżki ogólnego przeznaczenia (CW) i szybkozłącza CW przy promieniu zrzutu 1697 mm (5 stóp 7 cali). Wartości siły obliczono dla maszyny pracującej w trybie zwiększonego udźwigu, z łyżką ogólnego przeznaczenia (z mocowaniem sworzniowym), przy promieniu zrzutu 1574 mm (5 stóp 2 cale). Wartości zakresu przy założeniu dwóch opon pneumatycznych (11.00-20). Wartości zasięgu obliczono dla łyżki ogólnego przeznaczenia (CW) i szybkozłącza CW przy promieniu zrzutu 1697 mm (5 stóp 7 cali). Wartości siły obliczono dla maszyny pracującej w trybie zwiększonego udźwigu, z łyżką ogólnego przeznaczenia (z mocowaniem sworzniowym), przy promieniu zrzutu 1574 mm (5 stóp 2 cale).
Uwaga Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 0,75 kg (1,7 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,073 tony (1,182 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,5), znajduje się w nim 0,8 kg (1,8 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,0004 tony (0,0004 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 0,75 kg (1,7 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,073 tony (1,182 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,5), znajduje się w nim 0,8 kg (1,8 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,0004 tony (0,0004 tony amer.) ekwiwalentu CO2.

M322 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Dźwiękoszczelna kabina ROPS
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją płynnej regulacji wysokości bez używania narzędzi
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 in)

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Wysięgnik dwuczęściowy 5,4 m (17 stóp 10 cali)

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash i Remote Troubleshoot

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła LED w podwoziu (po lewej stronie, po prawej stronie) i przeciwwadze
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym
  • Przednie i tylne światła drogowe i kierunkowskazy
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego

SILNIK

  • Wybór trybu pracy (regulacja mocy)
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia do 52°C (125°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze do -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawory zwrotne w obwodzie wysięgnika, ramienia i łyżki
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Joysticki z pojedynczym suwakiem

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Odłącznik akumulatora
  • Płyta antypoślizgowa i śruby wpuszczane na platformie serwisowej

SERWIS I KONSERWACJA

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Automatyczna blokada hamulca/osi
  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Opony podwójne 11.00-20 16 PR

M322 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Ramię 2,5 m (8 stóp 2 cale) (tylko Europa)
  • Ramię 2,9 m (9 stóp 6 cali)

TECHNOLOGIA CAT

  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE 2D (ARO)
  • Odbiornik laserowy
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat Grade Connectivity
  • System Cat Grade z funkcją Assist
  • Cat Payload
  • Integrowanie głowicy obrotowo-uchylnej (TRS) Cat

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Elektryczna pompa tankowania paliwa

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawory zwrotne opuszczania wysięgnika/ramienia
  • Joysticki z podwójnymi suwakami
  • Układ kierowniczy obsługiwany joystickiem

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Lusterka szerokokątne
  • Widoczność 360°
  • Sygnał dźwiękowy
  • Oświetlenie inspekcyjne
  • Funkcja E-fence 2D
  • Funkcja Cab Avoidance

SERWIS I KONSERWACJA

  • Automatyczny układ smarowania osprzętu i mechanizmu obrotu

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Przeciwwaga 3500 kg (7716 funtów)
  • Przeciwwaga 4700 kg (10 362 funtów)

KABINA

  • Osłony chroniące operatora (OPG)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak M322 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Koparka kołowa M322

Koparka kołowa M322

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  M322

Zobacz więcej ofert