Złącze osprzętu koparki typu S S70: 678-7639

Złącze osprzętu koparki typu S S70: 678-7639 Złącza osprzętu typu S

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
657 lb
298 kg
Udźwig haka do podnoszenia
8 ton (US)
8 ton (US)
Szerokość
17.6 cale
448 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Niezrównana trwałość

  • Najważniejsze elementy złącza osprzętu są osłonięte wewnątrz odlewanej obudowy, a w razie potrzeby są łatwo dostępne.
  • Aby zapewnić trwałość i niezawodność, które spełniają wymagania klientów, złącze osprzętu zostało wykonane z odlewanych elementów.
  • Szerokie powierzchnie styku do łączenia osprzętu zapobiegają nadmiernemu ścieraniu.
  • Mała wysokość konstrukcji stabilizuje siłę odspajania.
  • Wzmocniony klin blokujący i siła hydrauliczna mocno trzymają osprzęt.
Cat

Zwiększona wszechstronność

        
  • Wymiana osprzętu jest szybka i łatwa.
  •     
  • Osprzęty mogą być używane wspólnie przez maszyny tej samej klasy wielkości.
  •     
  • Hak umożliwia podnoszenie obiektów na zawiesiu łańcuchowym lub taśmowym.
Cat

Wzorowe bezpieczeństwo

        
  • Funkcje i technologia SecureLock™ są wzorem dla branży pod względem bezpieczeństwa
              
    • Zawór nadmiarowy ciśnienia – nie dopuszcza do wzrostu ciśnienia w układzie powyżej 300 bar (4351 psi), aby chronić cylinder i klin blokujący przed uszkodzeniem
    •         
    • Blokada układu hydraulicznego — zawór zwrotny zapobiega cofaniu oleju hydraulicznego
    •         
    • Czujnik — mierzy położenie klina blokującego i sygnalizuje operatorowi status złączki
    •         
    • Mechanizm sprężynowy utrzymuje klin blokujący w położeniu zablokowanym, nawet w razie utraty ciśnienia w układzie hydraulicznym
    •     
        
  •     
  • Wizualna sygnalizacja blokady na złączu osprzętu i monitorze maszyny daje operatorowi pewność, że osprzęt jest podłączony
  •     
  • Operatorzy mogą niezależnie wymieniać osprzęty, nie opuszczając bezpiecznej kabiny
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

        
  • Lokalizator osprzętu Cat® PL161 pozwala śledzić osprzęt w każdym miejscu pracy, wykorzystując łączność Bluetooth.
  •     
  • Monitoruj wykorzystanie osprzętu, rejestrując rzeczywisty czas pracy, aby optymalnie planować konserwację.
  •     
  • Wyświetlaj maszyny wraz z osprzętem w VisionLink™ w celu zapewnienia pełnej widoczności i zarządzania flotą.
  •     
  • Trwałe i bezobsługowe urządzenie zasilane z baterii wystarczającej nawet na dwa lata.

Dane techniczne produktu Złącze osprzętu koparki typu S S70: 678-7639

Masa 657 lb 298 kg
Udźwig haka do podnoszenia 8 ton (US) 8 ton (US)
Szerokość 17.6 cale 448 mm
Długość całkowita 23.62 cale 600 mm
Klasa maszyny 16–30 ton 16–30 ton
Maksymalne ciśnienie robocze 5076 psi 350 bar

Zobacz, jak Złącze osprzętu koparki typu S S70: 678-7639 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Złącze układu zawieszenia osprzętu S70 - B/M320

Złącze układu zawieszenia osprzętu S70 - CB

Złącze układu zawieszenia osprzętu S70 - B/M320
Złącze układu zawieszenia osprzętu S70 - CB

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Złącze osprzętu koparki typu S S70: 678-7639

Zobacz więcej ofert