Podsumowanie
Lepsza wydajność i oszczędności finansowe dla klientów. Operatorzy zyskują możliwość wychylenia kompatybilnych narzędzi roboczych, co zapewnia większą wszechstronność i wydajność podczas pracy.
Najważniejsze dane
Lepsza wydajność i oszczędności finansowe dla klientów. Operatorzy zyskują możliwość wychylenia kompatybilnych narzędzi roboczych, co zapewnia większą wszechstronność i wydajność podczas pracy.
| Masa | 448.2 lb 203.3 kg |
| Szerokość całkowita | 14.6 cale 370 mm |
| Długość | 24.5 cale 622 mm |
| Wysokość całkowita | 23.7 cale 601 mm |
| Sposób napędu | Spiralny obrotowy element wykonawczy Spiralny obrotowy element wykonawczy |
| Natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 19–26,5 l/min (5–7 gpm) 19–26,5 l/min (5–7 gpm) |
| Ciśnienie oleju hydraulicznego — element wykonawczy | 3002.3 psi 207 bar |
| Ciśnienie oleju hydraulicznego — złącze osprzętu | 4641.2 psi 320 bar |
| Średnica sworznia | 2 cale 50 mm |
| Klasa maszyny | Minikoparki 8-tonowe Minikoparki 8-tonowe |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
| Wymagany układ hydrauliczny | Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie |
| Zakres kąta przechyłu | 90° w lewo / w prawo 90° w lewo / w prawo |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony