Zdjęcie studyjne
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Zdjęcia (7)

Minikoparki hydrauliczne 8 ton Złącza osprzętu z uchwytem sworzniowym Dual Lock™ — minikoparka

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
211.6 lb
96 kg
Szerokość
14.6 in
370 mm
Długość
23.4 in
595 mm

Dane techniczne produktu Minikoparki hydrauliczne 8 ton

Masa 211.6 lb 96 kg
Szerokość 14.6 in 370 mm
Długość 23.4 in 595 mm
Wysokość całkowita 13.7 in 347 mm
Średnica sworznia 2 in 50 mm
Klasa maszyny Minikoparki 8-tonowe Minikoparki 8-tonowe
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie

Zobacz, jak Minikoparki hydrauliczne 8 ton wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Minikoparki hydrauliczne 8 ton

Zobacz więcej ofert