Hydrauliczne złącze osprzętu HCCW20: 636-2220

Hydrauliczne złącza osprzętu typu CW Hydrauliczne złącze osprzętu HCCW20: 636-2220

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
7,5-15
7,5-15
Masa
165.6 lb
365 kg
Szerokość
21.7 in
550 mm

Podsumowanie

Hydrauliczne złącza osprzętu CW Cat® sprawnie łączą układy hydrauliczne maszyny, umożliwiając aktywowanie konkretnego narzędzia z pełną funkcjonalnością w ciągu zaledwie kilku sekund bez wychodzenia z bezpiecznej kabiny. Złącza osprzętu HCCW zapewniają efektywność działania i uniwersalność typowe dla tego rodzaju produktów, a równocześnie podnoszą bezpieczeństwo personelu, sprzętu i wykonywanych operacji.

Dane techniczne produktu Hydrauliczne złącze osprzętu HCCW20: 636-2220

Klasa maszyny 7,5-15 7,5-15
Masa 165.6 lb 365 kg
Udźwig haka do podnoszenia 10 ton (US) 10 ton (US)
Szerokość 21.7 in 550 mm
Wysokość 23.3 in 591 mm
Maksymalnie ciśnienie zblokowania połączenia hydraulicznego 1740 lbf/in 120 bar
Maksymalnie ciśnienie odblokowania połączenia hydraulicznego 5076 lbf/in 350 bar
Złącza hydrauliczne 1/2" (zamontowane) 3 3
Złącza hydrauliczne 3/4" (zamontowane) 2 2

Zobacz, jak Hydrauliczne złącze osprzętu HCCW20: 636-2220 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Hydrauliczne złącze osprzętu CW HCCW20

Hydrauliczne złącze osprzętu CW HCCW20

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Hydrauliczne złącze osprzętu HCCW20: 636-2220

Zobacz więcej ofert