Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 678-7479

Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 678-7479 Hydrauliczne złącza osprzętu typu S

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
24-40
24-40
Wysokość
19.8 cale
503 mm
Masa
937 lb
425 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Lepsze natężenie przepływu oleju hydraulicznego

Lepsze natężenie przepływu oleju hydraulicznego

  • Projekt i jakość wykonania złączy osprzętu zapewnia dużą przepustowość wymaganą przez narzędzia hydromechaniczne.
  • Lepsze natężenie przepływu oleju hydraulicznego przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa dzięki zmniejszeniu ciśnienia wstecznego.
  • Zabudowana sprężyna zapobiega ryzyku zanieczyszczenia układu hydraulicznego.
  • Trwałe i niezawodne połączenia cieczowe tworzą zamknięty układ przepływu oleju hydraulicznego, bez ryzyka jego rozlania w trakcie zmiany narzędzi.
  • Poprowadzenie węży wewnątrz wspornika i szybkozłącza ograniczyło liczbę węży wypuszczonych na zewnątrz, co obniża koszty samych przewodów giętkich i ich napraw.
Szybsza zmiana osprzętu

Szybsza zmiana osprzętu

  • Zmiana osprzętu na złączach hydraulicznych jest o 98% szybsza w porównaniu do złączy sworzniowych.
  • Stosując hydrauliczne złącza osprzętu zamiast mechanicznych, można przyspieszyć zmienianie osprzętu o 96%.
  • Konstrukcja szybkozłącza sprzyja długowieczności i ułatwia serwisowanie.
  • Sposób zaprojektowania pokrywy i uszczelnienia zwiększa ochronę złączek oraz uniemożliwia zanieczyszczenie układu hydraulicznego.
  • Frezowane otwory na zawory szybkozłączy w narzędziu oraz wsporniku zapewniają szczelne i niezawodne połączenie, ograniczając ryzyko wycieków lub uszkodzeń.
  • Szybkozłącza działają w tym samym kierunku, co siła blokująca, a solidny kołnierz gwarantuje pewne zamocowanie. Brak pierścieni i nakrętek zabezpieczających, które mogłyby się poluzować albo pęknąć.
Wzorowe bezpieczeństwo

Wzorowe bezpieczeństwo

  • Najlepsze w klasie funkcje bezpieczeństwa wykorzystujące nowoczesne czujniki.
  • Sposób zamykania złącza osprzętu spełnia wymogi europejskiej normy bezpieczeństwa EN 474.
  • Dbaj o całościowe bezpieczeństwo na miejscu pracy. Operator pozostaje bezpiecznie w kabinie, a przy podłączaniu i rozłączaniu przewodów hydraulicznych podczas zmiany osprzętu nie jest potrzebna żadna zewnętrzna pomoc.
  • Różne zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne zapewniają bezpieczeństwo narzędzi nawet przy utracie ciśnienia.
  • Operator siedzący wewnątrz kabiny jest wizualnie i dźwiękowo informowany o pomyślnym podłączeniu nowego narzędzia.
  • Wzmocniony klin blokujący pewnie utrzymuje połączenie w trakcie pracy.
Większa uniwersalność

Większa uniwersalność

  • Zmiana przystawek podłączonych do hydraulicznego złącza osprzętu:
    • Możliwość szybkiej zmiany narzędzi sprawia, że operatorzy zawsze mogą używać osprzętu najlepszego do danego zastosowania, poprawiając w ten sposób swoją wydajność pracy oraz wydłużając żywotność narzędzi.
    • Ponadto łatwość zmiany osprzętu pozwala zmniejszyć ilość maszyn potrzebnych w miejscu pracy.
    • Zmiana osprzętu na złączu hydraulicznym odbywa się znacznie szybciej, niż na złączach statycznych i sworzniowych.
  • Złącze elektryczne zapewnia pełną funkcjonalność głowic obrotowo-uchylnych, odchylanych łyżek do skarpowania, głowic do rozdrabniania oraz innego osprzętu z wiązkami przewodów elektrycznych dla czujników nachylenia i różnych funkcji przewidzianych w konkretnych narzędziach.
  • Każde złącze osprzętu ma w standardzie hak do podnoszenia o udźwigu 5, 8 lub 10 ton, zależnie od klasy wielkości.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

  • Lokalizator osprzętu Cat® PL161 pozwala śledzić osprzęt w każdym miejscu pracy, wykorzystując łączność Bluetooth.
  • Monitoruj wykorzystanie osprzętu, rejestrując rzeczywisty czas pracy, aby optymalnie planować konserwację.
  • Wyświetlaj maszyny wraz z osprzętem w VisionLink™ w celu zapewnienia pełnej widoczności i zarządzania flotą.
  • Trwałe i bezobsługowe urządzenie zasilane z baterii wystarczającej nawet na dwa lata.

Dane techniczne produktu Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 678-7479

Klasa maszyny 24-40 24-40
Masa 937 lb 425 kg
Udźwig haka do podnoszenia 10 ton (US) 10 ton (US)
Wysokość 19.8 cale 503 mm
Długość 39.5 cale 1004 mm
Szerokość 25.5 cale 647 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 5076 psi 350 bar
Złącza hydrauliczne 1/2" (zamontowane) 2 2
Przepływ przez złącze hydrauliczne 1/2" 21 gal/min 79 l/min
Złącza hydrauliczne 3/4" (opcjonalne) 2 2
Przepływ przez złącze hydrauliczne 3/4" 59 gal/min 225 l/min
Złącza hydrauliczne 1" (zamontowane) 2 2
Przepływ przez złącze hydrauliczne 1" 100 gal/min 380 l/min

Zobacz, jak Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 678-7479 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80

Szybkozłącza hydrauliczne HCS80

Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania podłączony przez złącze HCS

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80
Szybkozłącza hydrauliczne HCS80
Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania podłączony przez złącze HCS
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 678-7479

Zobacz więcej ofert