Minikoparki hydrauliczne 5 ton

Złącza osprzętu z uchwytem sworzniowym Dual Lock™ — minikoparka Minikoparki hydrauliczne 5 ton

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
169.8 lb
77 kg
Szerokość
10.7 in
272 mm
Długość
20.8 in
528 mm

Dane techniczne produktu Minikoparki hydrauliczne 5 ton

Masa 169.8 lb 77 kg
Szerokość 10.7 in 272 mm
Długość 20.8 in 528 mm
Wysokość całkowita 10.7 in 272 mm
Średnica sworznia 1.8 in 45 mm
Klasa maszyny Minikoparki 5-tonowe Minikoparki 5-tonowe
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie

Zobacz, jak Minikoparki hydrauliczne 5 ton wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Minikoparki hydrauliczne 5 ton

Zobacz więcej ofert