Podsumowanie
Złącza osprzętu ze ściągaczem sworzni do minikoparek Cat® to sposób na zwiększenie wszechstronności, obniżenie kosztów i poprawę ogólnej wydajności.
Najważniejsze dane
Złącza osprzętu ze ściągaczem sworzni do minikoparek Cat® to sposób na zwiększenie wszechstronności, obniżenie kosztów i poprawę ogólnej wydajności.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Masa | 206.8 lb 93.8 kg |
| Szerokość | 15.4 in 390 mm |
| Długość całkowita | 24.7 in 628 mm |
| Wysokość całkowita | 13.1 in 332 mm |
| Średnica sworznia | 50 mm/50 mm (2 in/2 in) 50 mm/50 mm (2 in/2 in) |
| Klasa maszyny | Minikoparki 7–9 ton Minikoparki 7–9 ton |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony