Minikoparki 5–6 ton
NOWOŚĆ

Minikoparki 5–6 ton Złącza osprzętu ze ściągaczem sworzni

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
118.4 lb
53.7 kg
Szerokość
12.8 in
325 mm
Długość całkowita
23.1 in
587 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zaprojektowane z myślą o wynajmie

Zaprojektowane z myślą o wynajmie

To złącze osprzętu, zaprojektowane z myślą o wynajmie, jest ekonomicznym i łatwym w użyciu rozwiązaniem pozwalającym na szybką wymianę narzędzi.
Uchwyt do łatwego ściągania

Uchwyt do łatwego ściągania

Dzięki dużemu uchwytowi operator może szybko i łatwo ściągnąć sworzeń.
Linka zawleczki zabezpieczającej

Linka zawleczki zabezpieczającej

Zawleczka zabezpieczająca ma linkę umożliwiającą przymocowanie do złącza osprzętu, aby zapobiec zgubieniu.
Bezpieczne obciążenie robocze

Bezpieczne obciążenie robocze

Na złączu osprzętu znajduje się wyraźne oznaczenie bezpiecznego obciążenia roboczego dla danego rozmiaru złącza.

Dane techniczne produktu Minikoparki 5–6 ton

Masa 118.4 lb 53.7 kg
Szerokość 12.8 in 325 mm
Długość całkowita 23.1 in 587 mm
Wysokość całkowita 11.7 in 298 mm
Średnica sworznia 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in)
Klasa maszyny Minikoparki 5–6 ton Minikoparki 5–6 ton
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak Minikoparki 5–6 ton wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Minikoparki 5–6 ton

Zobacz więcej ofert