Złącze osprzętu koparki typu S S80: 573-3169

Złącza osprzętu typu S Złącze osprzętu koparki typu S S80: 573-3169

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
939 lb
426 kg
Udźwig haka do podnoszenia
10 ton (US)
10 ton (US)
Szerokość
23,23 in
590 mm

Podsumowanie

Złącza osprzętu typu S Cat® umożliwiają szybsze wykonywanie zadań, stawiając zarazem bezpieczeństwo ludzi i sprzętu na pierwszym miejscu. Dzięki możliwości łatwej wymiany osprzętu złącza typu S zwiększają wszechstronność i zapewniają jakość obsługi właściwą dla produktów Cat. Złącza osprzętu typu S to uniwersalne rozwiązanie, które ułatwia utrzymanie wydajności pracy na najwyższym poziomie.

Dane techniczne produktu Złącze osprzętu koparki typu S S80: 573-3169

Masa 939 lb 426 kg
Udźwig haka do podnoszenia 10 ton (US) 10 ton (US)
Szerokość 23,23 in 590 mm
Długość całkowita 26,38 in 670 mm
Klasa maszyny 25–40 ton 25–40 ton
Maksymalne ciśnienie robocze 5076 psi 350 bar

Zobacz, jak Złącze osprzętu koparki typu S S80: 573-3169 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Złącze układu zawieszenia osprzętu S80 - CB

Złącze układu zawieszenia osprzętu S80 - DB

Złącze układu zawieszenia osprzętu S80 - CB
Złącze układu zawieszenia osprzętu S80 - DB

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Złącze osprzętu koparki typu S S80: 573-3169

Zobacz więcej ofert