| Masa | 209.4 lb 95 kg |
| Udźwig haka do podnoszenia | 6613.9 lb 3000 kg |
| Szerokość | 13.5 in 343 mm |
| Długość całkowita | 24.8 in 630 mm |
| Wysokość całkowita | 12.6 in 319 mm |
| Średnica sworznia | 2 in 50 mm |
| Klasa maszyny | Minikoparki hydrauliczne 7–9 ton Minikoparki hydrauliczne 7–9 ton |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
| Wymagany układ hydrauliczny | Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 5076.3 psi 350 bar |
| Typ złącza osprzętu | Uchwyt sworzniowy S-45 Uchwyt sworzniowy S-45 |
Złącza osprzętu typu S Uchwyt sworzniowy S-45 LCS 7–9 ton
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Masa
- 209.4 lb
- 95 kg
- Udźwig haka do podnoszenia
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- Szerokość
- 13.5 in
- 343 mm
Podsumowanie
Złącze osprzętu typu S to specjalnie zaprojektowane złącze z uchwytem sworzniowym. Umożliwia swobodną wymianę narzędzi między maszynami opartymi na różnych platformach. Jego najważniejsze cechy to zawsze solidne spasowanie z osprzętem, niewielkie przesunięcie i niezawodność.
Najważniejsze cechy w skrócie
Dane techniczne produktu Uchwyt sworzniowy S-45 LCS 7–9 ton
Zobacz, jak Uchwyt sworzniowy S-45 LCS 7–9 ton wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Złącza – koparka
Uchwyt sworzniowy S-45 LCS 7–9 ton
Wybrano
- Masa
- 209.4 lb
- 95 kg
- Udźwig haka do podnoszenia
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- Szerokość
- 13.5 in
- 343 mm
Złącza – koparka
Uchwyt sworzniowy S-40 LCS minikoparek 5–6 ton
- Masa
- 108 lb
- 49 kg
- Udźwig haka do podnoszenia
- 4409.2 lb
- 2000 kg
- Szerokość
- 11.1 in
- 281 mm
Złącza – koparka
Uchwyt sworzniowy S-45 LCS 10 ton
- Masa
- 224.9 lb
- 102 kg
- Udźwig haka do podnoszenia
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- Szerokość
- 13.9 in
- 353 mm
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony