Złącze z uchwytem sworzniowym (układ zawieszenia osprzętu DB) 455-3906

Złącze z uchwytem sworzniowym (układ zawieszenia osprzętu DB) 455-3906 Złącza z uchwytem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Minimalna masa zawieszenia
40 ton (US)
40 ton (US)
Maksymalna masa zawieszenia
30 ton (US)
30 ton (US)
Masa
1370 lb
621 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zwiększenie wydajności

Zwiększenie wydajności

  • Szybszy powrót do pracy dzięki możliwości zmiany osprzętu w ciągu kilku sekund
  • Osprzęty pasują do różnych koparek podobnej wielkości
  • Złącza osprzętu są w stanie przenosić duże ładunki użyteczne, dzięki czemu nie są potrzebne żadne kompromisy w zakresie wielkości łyżki
  • Większe możliwości sprzętu. Większa wszechstronność ułatwia szybkie przystosowanie sprzętu do kopania, profilowania, przeładunku materiałów, zagęszczania gleby, kruszenia skał i innych funkcji.
  • Niektóre rozmiary złącza osprzętu dostępne w szerokości do kopania rowów:
    • Oszczędność czasu i materiału podczas zasypywania
    • Utrzymuje najszerszą część złącza uchwytu w obrębie szerokości kopania łyżek 24- i 30-calowych
    • Pełna kompatybilność z szerszymi łyżkami i tymi samymi osprzętami co modele standardowe
  • Łyżki o zwiększonej wydajności ze złączem z uchwytem sworzniowym — wpuszczone sworznie zapewniają jeszcze krótszy promień zrzutu
  • Łyżki zbierające w położeniu do tyłu umożliwiają oczyszczanie narożników
Niezawodna moc i siła

Niezawodna moc i siła

  • Nadmiarowy system blokujący mocuje osprzęt:
    • Klin główny — blokuje ruch sworznia jak zamknięcie zasuwkowe
    • Dodatkowy zatrzask — wskazuje, czy złącze jest otwarte, czy zamknięte. Zawiasowa konstrukcja dociska sworzeń.
    • Dwa ramiona sprężynowe — zapewniają utrzymanie dodatkowego zatrzasku w pozycji zamkniętej
  • W razie utraty ciśnienia hydraulicznego, nadmiarowe systemy blokujące przytrzymują osprzęt
  • Krótki profil złącza osprzętu pozwala utrzymać mały promień zrzutu oraz siłę odspajania i kopania.
  • Odlewane elementy ramy są wykonane ze stali odpornej na ścieranie
  • Wbudowane środkowe ucho do podnoszenia pasuje do szerokiej gamy klamer, łańcuchów i lin. Kształt jego wnętrza zapewnia stabilność ładunków.
    • W Japonii są dostępne złącza osprzętu bez ucha do podnoszenia ze względu na miejscowe przepisy dotyczące sprzętu do podnoszenia.
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim

  • Wizualna i akustyczna sygnalizacja poprawnego przymocowania osprzętów do złącza osprzętu.
  • Blok smarowania stanowi główny i łatwo dostępny punkt smarowniczy.
  • Procedury robocze są proste i intuicyjne.
  • Zgodność ze światowymi normami bezpieczeństwa: ISO13031, EN474 i AS 4772:2008.
  • Uproszczenie konserwacji w terenie i zwiększenie niezawodności dzięki osłonie chroniącej najważniejsze elementy złącza przed zanieczyszczeniami.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie złączy osprzętu. W przypadku wybranych złączy z uchwytem sworzniowym dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Złącza osprzętu obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link™.
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Złącza osprzętu obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.

Dane techniczne produktu Złącze z uchwytem sworzniowym (układ zawieszenia osprzętu DB) 455-3906

Minimalna masa zawieszenia 40 ton (US) 40 ton (US)
Maksymalna masa zawieszenia 30 ton (US) 30 ton (US)
Masa 1370 lb 621 kg
Średnica sworznia osprzętu — ramię (przednie) 3.54 cale 90 mm
Średnica sworznia osprzętu — zawieszenie (tylne) 3.94 cale 100 mm
Rozstaw sworzni — minimalny 18.86 cale 479 mm
Rozstaw sworzni — maksymalny 23.35 cale 593 mm
Maksymalne obciążenie robocze ucha do podnoszenia 30865 lb 14000 kg
Szerokość — adapter maszyny 23.20 cale 590 mm
Szerokość — adapter osprzętu 15.00 cale 380 mm

Zobacz, jak Złącze z uchwytem sworzniowym (układ zawieszenia osprzętu DB) 455-3906 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Układ zawieszenia osprzętu DB ze złączem z uchwytem sworzniowym

Oczyszczanie terenu za pomocą złącza z uchwytem sworzniowym, chwytaka Pro Plus i łyżki.

Złącza z uchwytem sworzniowym są łatwe w utrzymaniu, ponieważ mają jeden centralny punkt smarowania.

Złącze z uchwytem sworzniowym z włączonym mechanizmem blokującym

Złącze z uchwytem sworzniowym usuwa krzewy za pomocą zgrabiarki i chwytaka Pro Plus

Ucho do podnoszenia złącza z uchwytem sworzniowym służy do przemieszczania głowicy do kopania rowów.

Układ zawieszenia osprzętu DB ze złączem z uchwytem sworzniowym
Oczyszczanie terenu za pomocą złącza z uchwytem sworzniowym, chwytaka Pro Plus i łyżki.
Złącza z uchwytem sworzniowym są łatwe w utrzymaniu, ponieważ mają jeden centralny punkt smarowania.
Złącze z uchwytem sworzniowym z włączonym mechanizmem blokującym
Złącze z uchwytem sworzniowym usuwa krzewy za pomocą zgrabiarki i chwytaka Pro Plus
Ucho do podnoszenia złącza z uchwytem sworzniowym służy do przemieszczania głowicy do kopania rowów.