Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS65: 590-2379

Hydrauliczne złącza osprzętu typu S Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS65: 590-2379

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
14-20
14-20
Masa
465 lb
211 kg
Wysokość
15.4 in
390 mm

Podsumowanie

Hydrauliczne złącza osprzętu typu S Cat® łączą układy hydrauliczne i elektroniczne maszyny, umożliwiając aktywowanie konkretnego narzędzia z pełną funkcjonalnością w ciągu zaledwie kilku sekund, bez konieczności wychodzenia z kabiny. Zapewniają wydajność pracy i uniwersalność nieocenioną we współczesnych wymagających miejscach pracy. Dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo ludzi, sprzętu i wykonywanych operacji oraz wydłużają żywotność wszystkich akcesoriów eksploatowanych we flocie.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Przepływ lepszy średnio o 37 procent

Przepływ lepszy średnio o 37 procent

  • Projekt i jakość wykonania złączy osprzętu zapewnia dużą przepustowość wymaganą przez narzędzia hydromechaniczne.
  • Swobodniejszy przepływ oleju przez złącza przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa.
  • Zabudowana sprężyna zapobiega ryzyku zanieczyszczenia układu hydraulicznego.
  • Bezawaryjne połączenia cieczowe tworzą zamknięty układ przepływu oleju hydraulicznego, bez ryzyka jego rozlania w trakcie zmiany narzędzi.
  • Poprowadzenie węży wewnątrz wspornika i szybkozłącza ograniczyło liczbę węży wypuszczonych na zewnątrz, co obniża koszty samych przewodów giętkich i ich napraw.
Średnio 10 razy większa żywotność szybkozłącza

Średnio 10 razy większa żywotność szybkozłącza

  • Konstrukcja szybkozłącza sprzyja długowieczności i ułatwia serwisowanie.
  • Sposób zaprojektowania pokrywy i uszczelnienia zwiększa ochronę złączek oraz uniemożliwia zanieczyszczenie układu hydraulicznego.
  • Specjalnie dobrane położenie szybkozłącza sprawia, że tworzy ono najsolidniejsze możliwe połączenie wspornika ze złączem.
  • Szybkozłącza działają w tym samym kierunku, co siła blokująca, a solidny kołnierz dba o pewność zamocowania. Brak pierścieni i nakrętek zabezpieczających, które mogłyby się poluzować albo pęknąć.
Wzorowe bezpieczeństwo

Wzorowe bezpieczeństwo

  • Najlepsze w klasie funkcje bezpieczeństwa wykorzystujące nowoczesne czujniki.
  • Sposób zamykania złącza spełnia wymogi europejskiej normy bezpieczeństwa EN 474.
  • Dbaj o całościowe bezpieczeństwo na miejscu pracy. Operator pozostaje bezpiecznie w kabinie, a przy podłączaniu i rozłączaniu przewodów hydraulicznych podczas zmiany osprzętu nie jest potrzebna żadna zewnętrzna pomoc.
  • Różne zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne dbają o bezpieczeństwo narzędzi nawet przy utracie ciśnienia.
  • Operator siedzący wewnątrz kabiny jest wizualnie i dźwiękowo informowany o pomyślnym podłączeniu nowego narzędzia.
  • Wzmocniony klin blokujący pewnie utrzymuje połączenie w trakcie pracy.
Większa uniwersalność

Większa uniwersalność

  • Zmiana przystawek podłączonych do hydraulicznego złącza osprzętu:
    • Możliwość szybkiej zmiany narzędzi sprawia, że operatorzy zawsze mogą używać akcesoriów najlepszych do danego zastosowania, poprawiając w ten sposób swoją wydajność pracy oraz wydłużając żywotność narzędzi.
    • Ponadto łatwość zmiany przystawek pozwala zmniejszyć ilość maszyn potrzebnych w miejscu pracy.
    • Zmiana osprzętu na złączu hydraulicznym odbywa się znacznie szybciej, niż na złączach statycznych i sworzniowych.
  • Złącze elektryczne zapewnia pełną funkcjonalność głowic obrotowo-wychylnych, odchylanych łyżek do skarpowania, głowic do rozdrabniania oraz innych akcesoriów zawierających wiązki przewodów elektrycznych dla czujników nachylenia i różnych funkcji przewidzianych w konkretnych narzędziach.
  • Każde złącze osprzętu ma w standardzie hak do podnoszenia o udźwigu 5, 8 lub 10 ton, zależnie od klasy wielkości.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie osprzętu. W przypadku wybranych przystawek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Narzędzia obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w systemie VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link™.
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Akcesoria obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.

Dane techniczne produktu Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS65: 590-2379

Klasa maszyny 14-20 14-20
Masa 465 lb 211 kg
Udźwig haka do podnoszenia 5 ton (US) 5 ton (US)
Wysokość 15.4 in 390 mm
Długość 31,6 in 802 mm
Szerokość 20,0 in 508 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 5076 psi 350 bar
Złącza hydrauliczne 1/2" (zamontowane) 2 2
Przepływ przez złącze hydrauliczne 1/2" 21 gal/min 79 l/min
Złącza hydrauliczne 3/4" (zamontowane) 2 2
Złącza hydrauliczne 3/4" (opcjonalne) 1 1
Przepływ przez złącze hydrauliczne 3/4" 59 gal/min 225 l/min

Zobacz, jak Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS65: 590-2379 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS65

Szybkozłącza hydrauliczne HCS65

Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania podłączony przez złącze HCS

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS65
Szybkozłącza hydrauliczne HCS65
Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania podłączony przez złącze HCS
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie