CW-10

CW-10 Złącza osprzętu CW

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
143 lb
65 kg
Szerokość
12.4 cale
310 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia
4.4 ton (US)
4 ton (US)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zwiększenie wykorzystania maszyny

Zwiększenie wykorzystania maszyny

Szybkie przyłączanie osprzętu roboczego stanowi integralną część filozofii zwiększenia wykorzystania koparki za pomocą osprzętu roboczego. Twoja maszyna zmieni się w wielofunkcyjny nośnik osprzętu. Szybkozłącza CW stały się standardem w branży dzięki ponad 50 000 sprzedanym egzemplarzom w ciągu ostatnich 40 lat. Są one wymienne z różnymi klasami maszyn i zostały zaprojektowane do użytku z ponad 700 różnymi maszynami firmy Cat i innych firm.
Zgodność z normami bezpieczeństwa

Zgodność z normami bezpieczeństwa

Szybkozłącze CW jest zgodne ze wszystkimi globalnymi standardami bezpieczeństwa.
Łatwość podłączenia

Łatwość podłączenia

Wersja mechaniczna złącza CW jest najprostsza w obsłudze. Nie występują żadne luźne elementy, które mogłyby ulec utracie lub przemieszczeniu. Nie jest wymagany żaden układ hydrauliczny. Dostępne zestawy do konwersji umożliwiają proste przechodzenie na wersję hydrauliczną w dowolnym czasie.
Wydajność przy zastosowaniu dowolnego rodzaju osprzętu

Wydajność przy zastosowaniu dowolnego rodzaju osprzętu

Zestawy uchwytów do haków i wsporniki montażowe pozwalają na adaptację do niemal każdej marki i typu osprzętu roboczego używanego z szybkozłączem Cat CW. Obejmuje to haki/uchwyty do łyżek, młoty, chwytaki i innego rodzaju osprzęt.
Doskonały serwis

Doskonały serwis

Szybkozłącza Cat CW są sprzedawane przez tych samych dealerów Caterpillar co maszyny Cat. Zapewnia to dostęp do zintegrowanego serwisu i sieci pomocy technicznej – jednej organizacji dla maszyny, części osprzętu roboczego i serwisu. Żaden inny producent nie może tego zaoferować.

Dane techniczne produktu CW-10

Masa 143 lb 65 kg
Szerokość 12.4 cale 310 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia 4.4 ton (US) 4 ton (US)
Długość 12 cale 300 mm

Zobacz, jak CW-10 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10
CW-10
CW-10
CW-10

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CW-10

Zobacz więcej ofert