| Masa | 384 lb 174 kg |
| Udźwig haka do podnoszenia | 5 ton (US) 5 ton (US) |
| Szerokość | 13,39 in 340 mm |
| Długość całkowita | 18,90 in 480 mm |
| Klasa maszyny | 12–19 ton 12–19 ton |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 5076 psi 350 bar |
Złącza osprzętu typu S Złącze osprzętu koparki typu S S60: 573-3161
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraNajważniejsze dane
- Masa
- 384 lb
- 174 kg
- Udźwig haka do podnoszenia
- 5 ton (US)
- 5 ton (US)
- Szerokość
- 13,39 in
- 340 mm
Podsumowanie
Złącza osprzętu typu S Cat® umożliwiają szybsze wykonywanie zadań, stawiając zarazem bezpieczeństwo ludzi i sprzętu na pierwszym miejscu. Dzięki możliwości łatwej wymiany osprzętu złącza typu S zwiększają wszechstronność i zapewniają jakość obsługi właściwą dla produktów Cat. Złącza osprzętu typu S to uniwersalne rozwiązanie, które ułatwia utrzymanie wydajności pracy na najwyższym poziomie.
Najważniejsze cechy w skrócie
- Najważniejsze elementy złącza osprzętu są osłonięte wewnątrz odlewanej podstawy
- Złącze osprzętu składa się z odlewów, które lepiej zachowują siłę w miarę użytkowania
- Szerokie powierzchnie styku do łączenia osprzętu zapobiegają nadmiernemu ścieraniu
- Mała wysokość konstrukcji stabilizuje siłę odspajania
- Wzmocniony klin blokujący mocno trzyma osprzęt
- Wymiana osprzętów jest szybka i łatwa
- Osprzęty mogą być używane wspólnie przez maszyny tej samej klasy wielkości
- Hak umożliwia podnoszenie obiektów na zawiesiu łańcuchowym lub taśmowym
- Funkcje i technologia SecureLock™ są wzorem dla branży pod względem bezpieczeństwa
- Zawór nadmiarowy ciśnienia — nie dopuszcza do wzrostu ciśnienia w układzie powyżej 300 bar (4351 psi), aby chronić cylinder i klin blokujący przed uszkodzeniem
- Blokada układu hydraulicznego — zawór zwrotny zapobiega cofaniu oleju hydraulicznego
- Czujnik — mierzy położenie klina blokującego i sygnalizuje operatorowi status złączki
- Mechanizm sprężynowy utrzymuje klin blokujący w położeniu zablokowanym, nawet w razie utraty ciśnienia w układzie hydraulicznym
- Wizualna sygnalizacja blokady na złączu osprzętu i monitorze maszyny daje operatorowi pewność, że osprzęt jest podłączony
- Operatorzy mogą niezależnie wymieniać osprzęty, nie opuszczając bezpiecznej kabiny
- Nigdy nie marnuj czasu na szukanie złącza osprzętu. W przypadku wybranych złączy osprzętu dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
- Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Złącza osprzętu obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link™.
- Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Złącza osprzętu obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.
Dane techniczne produktu Złącze osprzętu koparki typu S S60: 573-3161
Zobacz, jak Złącze osprzętu koparki typu S S60: 573-3161 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Złącza – koparka
Złącze osprzętu koparki typu S S60: 573-3161
Wybrano
- Masa
- 384 lb
- 174 kg
- Udźwig haka do podnoszenia
- 5 ton (US)
- 5 ton (US)
- Szerokość
- 13,39 in
- 340 mm
Złącza – koparka
Złącze osprzętu koparki typu S S60: 573-3168
- Masa
- 324 lb
- 147 kg
- Udźwig haka do podnoszenia
- 5 ton (US)
- 5 ton (US)
- Szerokość
- 13,39 in
- 340 mm
Złącza – koparka
Złącze osprzętu koparki typu S S60: 573-3166
- Masa
- 388 lb
- 176 kg
- Udźwig haka do podnoszenia
- 5 ton (US)
- 5 ton (US)
- Szerokość
- 13,39 in
- 340 mm
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - M312
Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - 312
Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - 315