Podsumowanie
Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.
Najważniejsze dane
Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.
Wyświetlanie 1-6 z 6
| Masa | 57.3 lb 26 kg |
| Szerokość całkowita | 9.8 in 248 mm |
| Klasa maszyny | Minikoparki 2-tonowe Minikoparki 2-tonowe |
| Wysokość całkowita | 9.6 in 244 mm |
| Długość całkowita | 14.3 in 362 mm |
| Średnica sworznia | 1.4 in 35 mm |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
| Wymagany układ hydrauliczny | Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®