Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony

Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony Złącza osprzętu z uchwytem sworzniowym Dual Lock™ — minikoparka

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
90.4 lb
41 kg
Szerokość
9.9 cale
252 mm
Długość
16.7 cale
423 mm

Dane techniczne produktu Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony

Masa 90.4 lb 41 kg
Szerokość 9.9 cale 252 mm
Długość 16.7 cale 423 mm
Wysokość całkowita 10.5 cale 266 mm
Średnica sworznia 1.6 cale 40 mm
Klasa maszyny Minikoparki 3–4 tony Minikoparki 3–4 tony
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie

Zobacz, jak Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony