Minikoparki 3–4 tony
NOWOŚĆ

Złącza osprzętu ze ściągaczem sworzni Minikoparki 3–4 tony

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
78 lb
35.4 kg
Szerokość
11.7 in
298 mm
Długość całkowita
16.2 in
412 mm

Podsumowanie

Złącza osprzętu ze ściągaczem sworzni do minikoparek Cat® to sposób na zwiększenie wszechstronności, obniżenie kosztów i poprawę ogólnej wydajności.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zaprojektowane z myślą o wynajmie

Zaprojektowane z myślą o wynajmie

To złącze osprzętu, zaprojektowane z myślą o wynajmie, jest ekonomicznym i łatwym w użyciu rozwiązaniem pozwalającym na szybką wymianę narzędzi.
Uchwyt do łatwego ściągania

Uchwyt do łatwego ściągania

Dzięki dużemu uchwytowi operator może szybko i łatwo ściągnąć sworzeń.
Linka zawleczki zabezpieczającej

Linka zawleczki zabezpieczającej

Zawleczka zabezpieczająca ma linkę umożliwiającą przymocowanie do złącza osprzętu, aby zapobiec zgubieniu.
Bezpieczne obciążenie robocze

Bezpieczne obciążenie robocze

Na złączu osprzętu znajduje się wyraźne oznaczenie bezpiecznego obciążenia roboczego dla danego rozmiaru złącza.

Dane techniczne produktu Minikoparki 3–4 tony

Masa 78 lb 35.4 kg
Szerokość 11.7 in 298 mm
Długość całkowita 16.2 in 412 mm
Wysokość całkowita 9.6 in 245 mm
Średnica sworznia 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in)
Klasa maszyny Minikoparki 3–4 tony Minikoparki 3–4 tony
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak Minikoparki 3–4 tony wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony