Podsumowanie
Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.
Najważniejsze dane
Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.
Wyświetlanie 1-6 z 6
| Masa | 163.1 lb 74 kg |
| Szerokość całkowita | 15 in 382 mm |
| Klasa maszyny | Minikoparki 8-tonowe Minikoparki 8-tonowe |
| Wysokość całkowita | 13 in 331 mm |
| Długość całkowita | 20.7 in 527 mm |
| Średnica sworznia | 2 in 50 mm |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
| Wymagany układ hydrauliczny | Nie są wymagane Nie są wymagane |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®
Zobacz więcej ofert