Wychylny uchwyt sworzniowy Dual Lock do minikoparek 5-tonowych

Wychylny uchwyt sworzniowy Dual Lock do minikoparek 5-tonowych Wychylne Złącza osprzętu z uchwytem sworzniowym Dual Lock™ — minikoparka

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
255.7 lb
116 kg
Szerokość całkowita
11.7 cale
298 mm
Długość
22.6 cale
574 mm

Dane techniczne produktu Wychylny uchwyt sworzniowy Dual Lock do minikoparek 5-tonowych

Masa 255.7 lb 116 kg
Szerokość całkowita 11.7 cale 298 mm
Długość 22.6 cale 574 mm
Wysokość całkowita 21.5 cale 546 mm
Sposób napędu Spiralny obrotowy element wykonawczy Spiralny obrotowy element wykonawczy
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego 7,6–15,1 l/min (2–4 gpm) 7,6–15,1 l/min (2–4 gpm)
Ciśnienie oleju hydraulicznego — element wykonawczy 3002.3 psi 207 bar
Ciśnienie oleju hydraulicznego — złącze osprzętu 3655 psi 252 bar
Średnica sworznia 1.8 cale 45 mm
Klasa maszyny Minikoparki 5-tonowe Minikoparki 5-tonowe
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie
Zakres kąta przechyłu 90° w lewo / w prawo 90° w lewo / w prawo

Zobacz, jak Wychylny uchwyt sworzniowy Dual Lock do minikoparek 5-tonowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony