CW-45S

CW-45S Złącza osprzętu CW

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
880 lb
400 kg
Szerokość
22 cale
550 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia
15.4 ton (US)
14 ton (US)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zwiększenie wykorzystania maszyny

Zwiększenie wykorzystania maszyny

Szybkozłącze do narzędzi stanowi integralną część naszej filozofii: Zwiększ wykorzystanie swojej maszyny dzięki narzędziom roboczym. Twoja maszyna zmieni się w wielofunkcyjny nośnik osprzętu. Szybkozłącza CW stały się standardem w branży dzięki ponad 50 000 sprzedanym egzemplarzom w ciągu ostatnich 40 lat. Są one wymienne z różnymi klasami maszyn i zostały zaprojektowane do użytku z ponad 700 różnymi maszynami firmy Cat i innych firm.
Zgodność z normami bezpieczeństwa

Zgodność z normami bezpieczeństwa

Szybkozłącze CW jest zgodne ze wszystkimi globalnymi standardami bezpieczeństwa.
Doskonale sprawdza się w trudnych warunkach

Doskonale sprawdza się w trudnych warunkach

Konstrukcja szybkozłącza CW jest bardzo solidna, a mała wysokość pozwala zachować optymalną silę odspajania. Klinowy system blokujący idealnie pasuje do złącza aż do zawiasów, co sprawia, że przez cały okres eksploatacji nie pojawiają się żadne luzy. Dzięki temu złącze doskonale nadaje się do takich zastosowań, jak zrywanie i załadunek, rozbiórka oraz praca w kamieniołomach.
Wydajność przy zastosowaniu dowolnego rodzaju osprzętu

Wydajność przy zastosowaniu dowolnego rodzaju osprzętu

Zestawy uchwytów do haków i wsporniki montażowe pozwalają na adaptację do niemal każdej marki i typu osprzętu roboczego używanego z szybkozłączem Cat CW. Obejmuje to haki/uchwyty do łyżek, młoty, chwytaki i innego rodzaju osprzęt.
Doskonały serwis

Doskonały serwis

Szybkozłącza Cat CW są sprzedawane przez tych samych dealerów Caterpillar co maszyny Cat. Zapewnia to dostęp do zintegrowanego serwisu i sieci pomocy technicznej – jednej organizacji dla maszyny, części osprzętu roboczego i serwisu. Żaden inny producent nie może tego zaoferować.

Dane techniczne produktu CW-45S

Masa 880 lb 400 kg
Szerokość 22 cale 550 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia 15.4 ton (US) 14 ton (US)
Długość 22 cale 550 mm

Zobacz, jak CW-45S wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

CW-45S

CW-45S

CW-45S

CW-45S

CW-45S
CW-45S
CW-45S
CW-45S

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie