CW05 hydrauliczne do minikoparek 3–4 tony

CW05 hydrauliczne do minikoparek 3–4 tony Złącza osprzętu CW

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
57.3 lb
26 kg
Szerokość całkowita
9.3 in
235 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 3–4 tony
Minikoparki 3–4 tony

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Złącze osprzętu typu CW pasuje do szerokiego zakresu łyżek do minikoparek hydraulicznych o różnych rozmiarach sworznia. To duża zaleta dla klientów posiadających modele minikoparek hydraulicznych różnej wielkości, ponieważ mogą korzystać z jednej łyżki do wielu maszyn.
Klinowe złącze osprzętu

Klinowe złącze osprzętu

Klinowe złącze osprzętu zapewnia ścisłe pasowanie bez luzów między złączem osprzętu a osprzętem.
Hak na przedniej osi

Hak na przedniej osi

Hak na przedniej osi to bezpieczna procedura podłączania narzędzi do szybkozłącza oraz odłączania ich, ponieważ zawiera dodatkowe zabezpieczenie przed niepożądanym wypadnięciem narzędzia.
Mechanizm blokowania z czopem

Mechanizm blokowania z czopem

Mechanizm blokowania z czopem i nakrętką blokującą łatwo się obsługuje zwykłym kluczem. Nakrętka blokująca zapobiega niepożądanemu wypadnięciu.
Cat

Sprężyny ustalające

Sprężyny ustalające utrzymują czop blokujący i unieruchamiają osprzęt w razie mało prawdopodobnej awarii układu hydraulicznego (tylko hydrauliczne złącza osprzętu).
Opcjonalny hak do podnoszenia

Opcjonalny hak do podnoszenia

Opcjonalny hak do podnoszenia jest zamiennikiem ucha do podnoszenia na zawieszeniu maszyny.

Dane techniczne produktu CW05 hydrauliczne do minikoparek 3–4 tony

Masa 57.3 lb 26 kg
Szerokość całkowita 9.3 in 235 mm
Klasa maszyny Minikoparki 3–4 tony Minikoparki 3–4 tony
Wysokość całkowita 9.4 in 239 mm
Długość całkowita 17.3 in 439 mm
Średnica sworznia 1.2 in 30 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie

Zobacz, jak CW05 hydrauliczne do minikoparek 3–4 tony wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®

Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CW05 hydrauliczne do minikoparek 3–4 tony

Zobacz więcej ofert