Podsumowanie
Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Masa | 81.6 lb 37 kg |
| Szerokość | 10.6 cale 269 mm |
| Długość | 16.9 cale 429 mm |
| Wysokość całkowita | 8.7 cale 221 mm |
| Średnica sworznia | 1.6 cale 40 mm |
| Klasa maszyny | Minikoparki 3–4 tony Minikoparki 3–4 tony |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
| Wymagany układ hydrauliczny | Nie są wymagane Nie są wymagane |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony