Uchwyt sworzniowy S-40 minikoparek 5–6 ton

Uchwyt sworzniowy S-40 minikoparek 5–6 ton Złącza osprzętu typu S

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
105.8 lb
48 kg
Udźwig haka do podnoszenia
4409.2 lb
2000 kg
Szerokość
11.1 cale
281 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Hydrauliczna blokada cylindra

Hydrauliczna blokada cylindra

Hydrauliczna blokada cylindra utrzymuje dodatni nacisk na sworzeń łyżki, zapewniając stabilne i niezawodne połączenie z osprzętem.
Wskaźnik blokady

Wskaźnik blokady

Drążek weryfikacji wizualnej pozwala operatorowi naocznie sprawdzić z kabiny, czy złącze odpowiednio spięło osprzęt.
Hak do podnoszenia

Hak do podnoszenia

Wbudowany hak do podnoszenia umożliwia operatorowi korzystanie z funkcji podnoszenia bez wymiany narzędzi lub złącza osprzętu.
Płaska konstrukcja

Płaska konstrukcja

Płaska konstrukcja szybkozłącza zapewnia minimalną odsadzkę, a w konsekwencji niewielki spadek siły odrywania.
Ochrona elementów

Ochrona elementów

Wszystkie elementy wbudowane wewnątrz obudowy złącza osprzętu są chronione przed zanieczyszczeniami i ewentualnymi uderzeniami.
Klinowy mechanizm blokowania

Klinowy mechanizm blokowania

Klinowy mechanizm blokowania minimalizuje przenoszenie obciążeń udarowych na siłownik hydrauliczny.

Dane techniczne produktu Uchwyt sworzniowy S-40 minikoparek 5–6 ton

Masa 105.8 lb 48 kg
Udźwig haka do podnoszenia 4409.2 lb 2000 kg
Szerokość 11.1 cale 281 mm
Długość całkowita 19.5 cale 496 mm
Wysokość całkowita 10.7 cale 271 mm
Średnica sworznia 1.8 cale 45 mm
Klasa maszyny Minikoparki 5–6 ton Minikoparki 5–6 ton
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie
Maksymalne ciśnienie robocze 4351.1 psi 300 bar
Typ złącza osprzętu Uchwyt sworzniowy S-40 Uchwyt sworzniowy S-40

Zobacz, jak Uchwyt sworzniowy S-40 minikoparek 5–6 ton wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Uchwyt sworzniowy S-40 minikoparek 5–6 ton

Zobacz więcej ofert