CW-20S

CW-20S Złącza osprzętu CW

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
418 lb
190 kg
Szerokość
16.8 cale
420 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia
11 ton (US)
10 ton (US)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zwiększenie wykorzystania maszyny

Zwiększenie wykorzystania maszyny

Szybkozłącze do narzędzi stanowi integralną część naszej filozofii: Zwiększ wykorzystanie swojej maszyny dzięki narzędziom roboczym. Twoja maszyna zmieni się w wielofunkcyjny nośnik osprzętu. Szybkozłącza CW stały się standardem w branży dzięki ponad 50 000 sprzedanym egzemplarzom w ciągu ostatnich 40 lat. Są one wymienne z różnymi klasami maszyn i zostały zaprojektowane do użytku z ponad 700 różnymi maszynami firmy Cat i innych firm.
Zgodność z normami bezpieczeństwa

Zgodność z normami bezpieczeństwa

Szybkozłącze CW jest zgodne ze wszystkimi globalnymi standardami bezpieczeństwa.
Łatwość podłączenia

Łatwość podłączenia

Wersja mechaniczna złącza CW jest najprostsza w obsłudze. Nie występują żadne luźne elementy, które mogłyby ulec utracie lub przemieszczeniu. Nie jest wymagany żaden układ hydrauliczny. Dostępne zestawy do konwersji umożliwiają proste przechodzenie na wersję hydrauliczną w dowolnym czasie.
Wydajność przy zastosowaniu dowolnego rodzaju osprzętu

Wydajność przy zastosowaniu dowolnego rodzaju osprzętu

Zestawy uchwytów do haków i wsporniki montażowe pozwalają na adaptację do niemal każdej marki i typu osprzętu roboczego używanego z szybkozłączem Cat CW. Obejmuje to haki/uchwyty do łyżek, młoty, chwytaki i innego rodzaju osprzęt.
Doskonały serwis

Doskonały serwis

Szybkozłącza Cat CW są sprzedawane przez tych samych dealerów Caterpillar co maszyny Cat. Zapewnia to dostęp do zintegrowanego serwisu i sieci pomocy technicznej – jednej organizacji dla maszyny, części osprzętu roboczego i serwisu. Żaden inny producent nie może tego zaoferować.

Dane techniczne produktu CW-20S

Masa 418 lb 190 kg
Szerokość 16.8 cale 420 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia 11 ton (US) 10 ton (US)
Długość 19 cale 475 mm

Zobacz, jak CW-20S wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

CW-20S

CW-20S

CW-20S

CW-20S

CW-20S
CW-20S
CW-20S
CW-20S

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CW-20S

Zobacz więcej ofert