Podsumowanie
Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.
Najważniejsze dane
Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.
Wyświetlanie 1-6 z 6
| Masa | 154.3 lb 70 kg |
| Szerokość całkowita | 15 in 382 mm |
| Klasa maszyny | Minikoparki 5-tonowe Minikoparki 5-tonowe |
| Wysokość całkowita | 12.1 in 308 mm |
| Długość całkowita | 23.9 in 608 mm |
| Średnica sworznia | 1.8 in 45 mm |
| Udźwig haka do podnoszenia | 3086.5 lb 1400 kg |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
| Wymagany układ hydrauliczny | Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®
Zobacz więcej ofert