Złącze osprzętu koparki typu S S60: 573-3166

Złącza osprzętu typu S Złącze osprzętu koparki typu S S60: 573-3166

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
388 lb
176 kg
Udźwig haka do podnoszenia
5 ton (US)
5 ton (US)
Szerokość
13,39 in
340 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Niezrównana trwałość

  • Najważniejsze elementy złącza osprzętu są osłonięte wewnątrz odlewanej podstawy
  • Złącze osprzętu składa się z odlewów, które lepiej zachowują siłę w miarę użytkowania
  • Szerokie powierzchnie styku do łączenia osprzętu zapobiegają nadmiernemu ścieraniu
  • Mała wysokość konstrukcji stabilizuje siłę odspajania
  • Wzmocniony klin blokujący mocno trzyma osprzęt
Cat

Zwiększona wszechstronność

  • Wymiana osprzętów jest szybka i łatwa
  • Osprzęty mogą być używane wspólnie przez maszyny tej samej klasy wielkości
  • Hak umożliwia podnoszenie obiektów na zawiesiu łańcuchowym lub taśmowym
Cat

Wzorowe bezpieczeństwo

  • Funkcje i technologia SecureLock™ są wzorem dla branży pod względem bezpieczeństwa
    • Zawór nadmiarowy ciśnienia — nie dopuszcza do wzrostu ciśnienia w układzie powyżej 300 bar (4351 psi), aby chronić cylinder i klin blokujący przed uszkodzeniem
    • Blokada układu hydraulicznego — zawór zwrotny zapobiega cofaniu oleju hydraulicznego
    • Czujnik — mierzy położenie klina blokującego i sygnalizuje operatorowi status złączki
    • Mechanizm sprężynowy utrzymuje klin blokujący w położeniu zablokowanym, nawet w razie utraty ciśnienia w układzie hydraulicznym
  • Wizualna sygnalizacja blokady na złączu osprzętu i monitorze maszyny daje operatorowi pewność, że osprzęt jest podłączony
  • Operatorzy mogą niezależnie wymieniać osprzęty, nie opuszczając bezpiecznej kabiny
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie złącza osprzętu. W przypadku wybranych złączy osprzętu dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Złącza osprzętu obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link™.
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Złącza osprzętu obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.

Dane techniczne produktu Złącze osprzętu koparki typu S S60: 573-3166

Masa 388 lb 176 kg
Udźwig haka do podnoszenia 5 ton (US) 5 ton (US)
Szerokość 13,39 in 340 mm
Długość całkowita 18,90 in 480 mm
Klasa maszyny 12–19 ton 12–19 ton
Maksymalne ciśnienie robocze 5076 psi 350 bar

Zobacz, jak Złącze osprzętu koparki typu S S60: 573-3166 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - M312

Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - 312

Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - 315

Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - M312
Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - 312
Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - 315

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Złącze osprzętu koparki typu S S60: 573-3166

Zobacz więcej ofert