H115 GC S

Młoty hydrauliczne GC H115 GC S

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Liczba uderzeń na minutę
450 do 800
450 do 800
Minimalna masa eksploatacyjna
3098 lb
1405 kg
Przepływ nominalny — minimalny
24 gal/min
90 l/min

Podsumowanie

Młoty hydrauliczne Cat® H115 GC S są przeznaczone do zastosowań wymagających wytrzymałości podczas kruszenia skał i rozbiórki betonowych konstrukcji. Zasługą hydrauliki o dużej mocy i szybkiego dostępu do stref serwisowych jest większa wydajność pracy młotów Cat H115 GC S oraz zmniejszenie kosztów konserwacji. Młoty Cat H115 GC S stanowią wszechstronne rozwiązanie do wielu zastosowań, m.in. do budowy dróg, kopania rowów i prac rozbiórkowych.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

        
  • Funkcja automatycznego wyłączenia z zatrzymaniem tłoka chroni przed pracą bez obciążenia, gdy pod grotem nie ma żadnego materiału, co korzystnie wpływa na wydłużenie żywotności młota.
  •     
  • Ręczna regulacja prędkości tłoka, umożliwiająca wybór między dużą prędkością tłoka lub maksymalną mocą, umożliwia zwiększenie wydajności i produkcji w miejscu pracy.
  •     
  • Standardowa funkcja wyciszenia pozwala na pracę z użyciem młota GC S we wrażliwych lokalizacjach, takich jak osiedla mieszkaniowe czy szpitale, objętych ograniczeniem emisji hałasu.
Trwałość i niezawodność

Trwałość i niezawodność

        
  • Wewnętrzny system buforowania minimalizuje przenoszenie drgań na maszynę i poprawia tłumienie hałasów.
  •     
  • Prosta konstrukcja młota ułatwia konserwację i przyspiesza regenerację, co wpływa na obniżenie kosztów posiadania i eksploatacji.
  •     
  • Krytyczne elementy hydrauliczne są chronione przed uszkodzeniem wewnątrz obudowy, co pomaga skrócić czas przestojów w miejscu pracy.
Łatwość serwisowania

Łatwość serwisowania

        
  • Zintegrowany standardowo automatyczny układ smarowania zapewnia smarowanie młota podczas pracy, eliminując potrzebę ręcznego smarowania.
  •     
  • Dolną tuleję pasowaną suwliwie można szybko wymienić w terenie, co pomaga skrócić czas serwisowania.
  •     
  • Napełnienie młota gazem można sprawdzać bez wymontowywania go z maszyny.
  •     
  • Łatwy i szybki dostęp do stref serwisowych uprasza konserwację młota.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

        
  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie osprzętu. Dla wszystkich młotów hydraulicznych dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  •     
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Młoty z funkcją śledzenia zasobów można przeglądać w oprogramowaniu VisionLink®.
  •     
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Młoty hydrauliczne z funkcją śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.

Dane techniczne produktu H115 GC S

Liczba uderzeń na minutę 450 do 800 450 do 800
Minimalna masa eksploatacyjna 3098 lb 1405 kg
Przepływ nominalny — minimalny 24 gal/min 90 l/min
Przepływ nominalny — maksymalny 32 gal/min 120 l/min
Minimalne ciśnienie robocze 2175 psi 15000 kPa
Maksymalne ciśnienie robocze 2465 psi 17000 kPa
Średnica wału narzędzia 4.7 in 120 mm
Minimalna masa zawieszenia 28660 lb 13 t
Maksymalna masa zawieszenia 39683 lb 18 t

Zobacz, jak H115 GC S wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Młot hydrauliczny H115 GC S

Młot hydrauliczny H115 GC S