H215 S

H215 S Wysokowydajne młoty hydrauliczne

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Liczba uderzeń na minutę
290 do 510
290 do 510
Minimalna masa eksploatacyjna
16280 lb
7400 kg
Przepływ nominalny — minimalny
95 gal/min
360 l/min

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

        
  • Funkcja automatycznego wyłączenia z zatrzymaniem tłoka chroni przed pracą bez obciążenia, gdy pod grotem nie ma żadnego materiału, co korzystnie wpływa na wydłużenie żywotności młota.
  •     
  • Wewnętrzny system buforowania minimalizuje przenoszenie drgań na maszynę i poprawia tłumienie hałasów.
  •     
  • Standardowa funkcja wyciszenia pozwala na pracę z użyciem wysokowydajnego młota we wrażliwych lokalizacjach, takich jak osiedla mieszkaniowe czy szpitale, objętych ograniczeniem emisji hałasu.
Większa wydajność

Większa wydajność

        
  • Ręczna regulacja prędkości tłoka, umożliwiająca wybór między dużą prędkością tłoka lub maksymalną mocą, umożliwia zwiększenie wydajności i produkcji w miejscu pracy.
  •     
  • Uruchamiany hydraulicznie cykl pracy pozwala uzyskać pełną moc przy każdym uderzeniu i przy mniejszych stratach cieplnych.
  •     
  • Krytyczne elementy hydrauliczne są chronione przed uszkodzeniem wewnątrz obudowy, co pomaga skrócić czas przestojów w miejscu pracy.
Łatwość serwisowania

Łatwość serwisowania

        
  • Zintegrowany standardowo automatyczny układ smarowania zapewnia smarowanie młota podczas pracy, eliminując potrzebę ręcznego smarowania.
  •     
  • Dolną tuleję pasowaną suwliwie i obracaną o 90 stopni można szybko wymienić w terenie, co pomaga skrócić czas serwisowania i wydłużyć okres eksploatacji.
  •     
  • Dzięki konstrukcji uruchamianej hydraulicznie nie ma potrzeby sprawdzania ciśnienia gazu.
  •     
  • Łatwy i szybki dostęp do stref serwisowych uprasza konserwację młota.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

        
  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie osprzętu. Dla wszystkich młotów hydraulicznych dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  •     
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Młoty z funkcją śledzenia zasobów można przeglądać w oprogramowaniu VisionLink®.
  •     
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Młoty hydrauliczne z funkcją śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi do skonfigurowania granicami miejsca pracy.

Dane techniczne produktu H215 S

Liczba uderzeń na minutę 290 do 510 290 do 510
Minimalna masa eksploatacyjna 16280 lb 7400 kg
Przepływ nominalny — minimalny 95 gal/min 360 l/min
Przepływ nominalny — maksymalny 119 gal/min 450 l/min
Minimalne ciśnienie robocze 2465 psi 17000 kPa
Maksymalne ciśnienie robocze 2610 psi 18000 kPa
Średnica wału narzędzia 8.5 cale 215 mm
Minimalna masa zawieszenia 143299 lb 65 t
Maksymalna masa zawieszenia 264552 lb 120 t

Zobacz, jak H215 S wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

H215 S

Wysokowydajny młot hydrauliczny Cat H215 S na koparce

Wysokowydajny młot hydrauliczny Cat kruszący skałę

Wysokowydajny młot hydrauliczny Cat H215 S

H215 S
Wysokowydajny młot hydrauliczny Cat H215 S na koparce
Wysokowydajny młot hydrauliczny Cat kruszący skałę
Wysokowydajny młot hydrauliczny Cat H215 S