H140 GC S

Młoty hydrauliczne GC H140 GC S

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Liczba uderzeń na minutę
250 do 550
250 do 550
Minimalna masa eksploatacyjna
6486 lb
2942 kg
Przepływ nominalny — minimalny
48 gal/min
180 l/min

Podsumowanie

Młoty hydrauliczne Cat® H140 GC S są przeznaczone do zastosowań wymagających wytrzymałości podczas kruszenia skał i rozbiórki betonowych konstrukcji. Zasługą hydrauliki o dużej mocy i szybkiego dostępu do stref serwisowych jest większa wydajność pracy młotów Cat H140 GC S oraz zmniejszenie kosztów konserwacji. Młoty Cat H140 GC S stanowią wszechstronne rozwiązanie do wielu zastosowań, m.in. do budowy dróg, kopania rowów i prac rozbiórkowych.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

        
  • Funkcja automatycznego wyłączenia z zatrzymaniem tłoka chroni przed pracą bez obciążenia, gdy pod grotem nie ma żadnego materiału, co korzystnie wpływa na wydłużenie żywotności młota.
  •     
  • Ręczna regulacja prędkości tłoka, umożliwiająca wybór między dużą prędkością tłoka lub maksymalną mocą, umożliwia zwiększenie wydajności i produkcji w miejscu pracy.
  •     
  • Standardowa funkcja wyciszenia pozwala na pracę z użyciem młota GC S we wrażliwych lokalizacjach, takich jak osiedla mieszkaniowe czy szpitale, objętych ograniczeniem emisji hałasu.
Trwałość i niezawodność

Trwałość i niezawodność

        
  • Wewnętrzny system buforowania minimalizuje przenoszenie drgań na maszynę i poprawia tłumienie hałasów.
  •     
  • Prosta konstrukcja młota ułatwia konserwację i przyspiesza regenerację, co wpływa na obniżenie kosztów posiadania i eksploatacji.
  •     
  • Krytyczne elementy hydrauliczne są chronione przed uszkodzeniem wewnątrz obudowy, co pomaga skrócić czas przestojów w miejscu pracy.
Łatwość serwisowania

Łatwość serwisowania

        
  • Zintegrowany standardowo automatyczny układ smarowania zapewnia smarowanie młota podczas pracy, eliminując potrzebę ręcznego smarowania.
  •     
  • Dolną tuleję pasowaną suwliwie można szybko wymienić w terenie, co pomaga skrócić czas serwisowania.
  •     
  • Napełnienie młota gazem można sprawdzać bez wymontowywania go z maszyny.
  •     
  • Łatwy i szybki dostęp do stref serwisowych uprasza konserwację młota.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

        
  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie osprzętu. Dla wszystkich młotów hydraulicznych dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  •     
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Młoty z funkcją śledzenia zasobów można przeglądać w oprogramowaniu VisionLink®.
  •     
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Młoty hydrauliczne z funkcją śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.

Dane techniczne produktu H140 GC S

Liczba uderzeń na minutę 250 do 550 250 do 550
Minimalna masa eksploatacyjna 6486 lb 2942 kg
Przepływ nominalny — minimalny 48 gal/min 180 l/min
Przepływ nominalny — maksymalny 58 gal/min 220 l/min
Minimalne ciśnienie robocze 2320 psi 16000 kPa
Maksymalne ciśnienie robocze 2610 psi 18000 kPa
Średnica wału narzędzia 6 in 153 mm
Minimalna masa zawieszenia 66138 lb 30 t
Maksymalna masa zawieszenia 88184 lb 40 t

Zobacz, jak H140 GC S wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Młot hydrauliczny H140 GC S

Młot hydrauliczny H140 GC S