H55s

H55s Młoty

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna — z narzędziem
760.6 lb
345 kg
Klasa energii
599.6 ft·lbf
813 J
Klasa maszyny
Minikoparki 3–6 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299
Minikoparki 3–6 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Cat

Zastosowanie

Młoty są stosowane w szerokiej gamie prac budowlanych i lekkich prac wyburzeniowych takich, jak kruszenie chodników, podjazdów oraz krawężników, nawierzchni dróg i murów, przygotowywanie placów budów i kształtowanie krajobrazu oraz rozbijanie zamrożonego gruntu w celu naprawy instalacji komunalnych.
Cat

Wersja wyciszona

Całkowicie zamknięta, wyciszona obudowa obniża całkowity poziom hałasu, przyczyniając się do podniesienia komfortu i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wewnętrzny element napędowy jest zabezpieczony i został zaprojektowany oraz wyprodukowany w sposób zapewniający eliminację punktów występowania naprężeń.
Cat

Wersja z płaską płytą górną/montażem od góry

Wersja z płaską płytą górną/montażem od góry zapewnia większy obszar roboczy i doskonałą widoczność dla operatora przy standardowych wymiarach oraz układ otworów, dzięki którym młot odznacza się optymalną uniwersalnością. Montaż od góry zwiększa moc udaru dzięki zapewnieniu liniowości sił młota i ramienia. Wspornik do montażu od góry przekazuje na końcówkę ramienia znacznie mniejszą siłę odrzutu i naprężenia zginające, co ogranicza oddziaływanie na konstrukcje maszyny. Dostępna jest pełna gama wsporników montażowych umożliwiająca optymalne dopasowanie do złącza lub mocowania sworzniowego.
Cat

Funkcja automatycznego wyłączenia (ASO)

Funkcja ASO powoduje natychmiastowe zatrzymanie tłoka po przebiciu się przez materiał, zapobiegając pracy bez obciążenia powodującej szybsze zużycie młota. Zmniejsza to wewnętrzne naprężenia i chroni młot niezależnie od poziomu umiejętności operatora.
Cat

Trzyelementowy układ zawieszenia

Trzyelementowy układ zawieszenia składa się z płaszcza zawieszenia oraz górnego i dolnego bufora. Zwieszenie ustawia w odpowiedni sposób element napędowy, zapewniając wysoką precyzję sterowania i płynną pracę.
Cat

Punkt smarowania dostępny z poziomu podłoża

Dzięki punktowi smarowania dostępnemu z poziomu podłoża wymagana konserwacja jest łatwa i komfortowa.

Dane techniczne produktu H55s

Masa eksploatacyjna — z narzędziem 760.6 lb 345 kg
Klasa energii 599.6 ft·lbf 813 J
Klasa maszyny Minikoparki 3–6 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299 Minikoparki 3–6 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299
Średnica wału narzędzia 2.3 cale 58 mm
Częstotliwość udaru 600–1680 uderzeń/min 600–1680 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze 1450.4 psi 10000 kPa
Minimalna masa zawieszenia 5500.5 lb 2495 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 30–85 l/min (8–22 gal/min) 30–85 l/min (8–22 gal/min)
Szerokość całkowita 13.6 cale 346 mm
Długość całkowita 17.8 cale 451 mm
Wysokość całkowita 43.6 cale 1108 mm
Wysokość — bez narzędzia 30.9 cale 784 mm
Poziom hałasu 120 dB 120 dB
Wielkość wspornika montażowego Duże Duże

Zobacz, jak H55s wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  H55s

Zobacz więcej ofert