Dłuto do cięcia wzdłużnego H55

Narzędzia Dłuto do cięcia wzdłużnego H55

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
2.3 in
58 mm
Długość całkowita
21.7 in
550 mm
Masa
24.3 lb
11 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Dane techniczne produktu Dłuto do cięcia wzdłużnego H55

Średnica wału narzędzia 2.3 in 58 mm
Długość całkowita 21.7 in 550 mm
Masa 24.3 lb 11 kg
Zgodność Młot hydrauliczny H55 Młot hydrauliczny H55

Zobacz, jak Dłuto do cięcia wzdłużnego H55 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony