Dłuto B1 krzyżowe 360 mm

Narzędzia Dłuto B1 krzyżowe 360 mm

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
1.6 in
40 mm
Długość całkowita
14.2 in
360 mm
Masa
8.8 lb
4 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Szpicak

Szpicak

Uniwersalne narzędzie, którego punktowa końcówka zwiększa szybkość penetracji. Bardzo przydatne do prac w nawierzchniach, betonie, podłożu skalnym i twardej skale oraz przy kopaniu rowów.
Stożek

Stożek

Wielofunkcyjne narzędzie zdolne wykonywać okrągłe otwory w miękkim materiale. Punktowa końcówka zwiększa szybkość penetracji, ale użytkownik nie ma kontroli nad kierunkiem pękania. Bardzo przydatny do prac w betonie, podłożu skalnym i twardej skale.
Grot tępy

Grot tępy

Nie penetruje materiału, tylko kruszy go drganiami. Bardzo przydatny do prac w betonie i podłożu skalnym, przy kopaniu rowów, w pracach na pochyłościach i do wycinania linii.
Dłuto (do cięcia poprzecznego i równoległego)

Dłuto (do cięcia poprzecznego i równoległego)

Pomaga wyznaczyć i kontrolować precyzyjną linię rozłupywania. Bardzo przydatne do prac w nawierzchniach, betonie i podłożu skalnym, przy kopaniu rowów, w pracach na pochyłościach i do wycinania linii.

Dane techniczne produktu Dłuto B1 krzyżowe 360 mm

Średnica wału narzędzia 1.6 in 40 mm
Długość całkowita 14.2 in 360 mm
Masa 8.8 lb 4 kg
Zgodność Młot hydrauliczny B1 Młot hydrauliczny B1

Zobacz, jak Dłuto B1 krzyżowe 360 mm wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony