| Średnica wału narzędzia | 1.4 in 36 mm |
| Długość całkowita | 14.2 in 360 mm |
| Masa | 6.6 lb 3 kg |
| Zgodność | Młot hydrauliczny H25 Młot hydrauliczny H25 |
Narzędzia Stożek do młota H25
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Średnica wału narzędzia
- 1.4 in
- 36 mm
- Długość całkowita
- 14.2 in
- 360 mm
- Masa
- 6.6 lb
- 3 kg
Najważniejsze cechy w skrócie
Dane techniczne produktu Stożek do młota H25
Zobacz, jak Stożek do młota H25 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Akcesoria do młotów hydraulicznych
Stożek do młota H25
Wybrano
- Średnica wału narzędzia
- 1.4 in
- 36 mm
- Długość całkowita
- 14.2 in
- 360 mm
- Masa
- 6.6 lb
- 3 kg
Akcesoria do młotów hydraulicznych
Szpicak B9
- Średnica wału narzędzia
- 3.3 in
- 85 mm
- Długość całkowita
- 29.3 in
- 745 mm
- Masa
- 61.7 lb
- 28 kg
Akcesoria do młotów hydraulicznych
Dłuto do cięcia wzdłużnego H25
- Średnica wału narzędzia
- 1.4 in
- 36 mm
- Długość całkowita
- 14.2 in
- 360 mm
- Masa
- 6.6 lb
- 3 kg
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony