Zdjęcie studyjne
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Zdjęcia (7)

Szpicak B6 Narzędzia

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
2.7 in
68 mm
Długość całkowita
27.6 in
702 mm
Masa
41.9 lb
19 kg

Dane techniczne produktu Szpicak B6

Średnica wału narzędzia 2.7 in 68 mm
Długość całkowita 27.6 in 702 mm
Masa 41.9 lb 19 kg
Zgodność Młot hydrauliczny B6 Młot hydrauliczny B6

Zobacz, jak Szpicak B6 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Szpicak B6

Zobacz więcej ofert