Dłuto do cięcia wzdłużnego B8

Narzędzia Dłuto do cięcia wzdłużnego B8

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
3 in
75 mm
Długość całkowita
29.7 in
755 mm
Masa
52 lb
23.6 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Dane techniczne produktu Dłuto do cięcia wzdłużnego B8

Średnica wału narzędzia 3 in 75 mm
Długość całkowita 29.7 in 755 mm
Masa 52 lb 23.6 kg
Zgodność Młot B8 Młot B8

Zobacz, jak Dłuto do cięcia wzdłużnego B8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony