Podsumowanie
Wspornik montażowy pozwala na adaptację osprzętu do różnych typów maszyn.
Najważniejsze dane
| Typ adaptera | Złącze z uchwytem sworzniowym Złącze z uchwytem sworzniowym |
| Masa | 26.9 lb 12.2 kg |
| Szerokość całkowita | 10.4 cale 265 mm |
| Długość całkowita | 8.9 cale 225 mm |
| Wysokość całkowita | 6.2 cale 158 mm |
| Średnica sworznia | 25 mm/25 mm (1 in/1 in) 25 mm/25 mm (1 in/1 in) |
| Wielkość wspornika montażowego | Extra Small Extra Small |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony