Dłuto do cięcia wzdłużnego H95

Narzędzia Dłuto do cięcia wzdłużnego H95

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
3.5 in
88 mm
Długość całkowita
34.4 in
875 mm
Masa
83.8 lb
38 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Dane techniczne produktu Dłuto do cięcia wzdłużnego H95

Średnica wału narzędzia 3.5 in 88 mm
Długość całkowita 34.4 in 875 mm
Masa 83.8 lb 38 kg
Zgodność Młot hydrauliczny H95 Młot hydrauliczny H95

Zobacz, jak Dłuto do cięcia wzdłużnego H95 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony