Podsumowanie
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 9
| Masa eksploatacyjna — z narzędziem | 1382.3 lb 627 kg |
| Klasa energii | 1500.2 ft·lbf 2034 J |
| Klasa maszyny | Minikoparki 7–10 ton, koparko-ładowarki 415-450 (bez przesuwu bocznego) Minikoparki 7–10 ton, koparko-ładowarki 415-450 (bez przesuwu bocznego) |
| Średnica wału narzędzia | 3.4 cale 87.5 mm |
| Częstotliwość udaru | 700-1260 uderzeń/min 700-1260 uderzeń/min |
| Minimalne ciśnienie robocze | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimalna masa zawieszenia | 15399.3 lb 6985 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 70-150 l/min (18-40 gal/min) 70-150 l/min (18-40 gal/min) |
| Szerokość całkowita | 20.2 cale 512 mm |
| Długość całkowita | 20.5 cale 520 mm |
| Wysokość całkowita | 65.6 cale 1666 mm |
| Wysokość — bez narzędzia | 49.2 cale 1250 mm |
| Poziom hałasu | 124 dB 124 dB |
| Wielkość wspornika montażowego | Bardzo duże Bardzo duże |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEZdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony