Stożek H95

Narzędzia Stożek H95

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
3.5 in
88 mm
Długość całkowita
34.4 in
875 mm
Masa
83.8 lb
38 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Podstawowe założenia konstrukcyjne

Zespół prądotwórczy może przyjąć 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku zgodnie z normą NFPA 110 oraz spełnia wymagania normy ISO 8528-5 w zakresie czasu reakcji impulsowej.
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
  • Cat

    Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Najlepsze dostępne parametry rozruchu silnika
  • Wysoka efektywność
  • Cat

    Panel sterowania Cat EMCP

    Sterownik EMCP oferuje niezawodność i trwałość, do jakich przez lata firma Cat przyzwyczaiła swoich klientów. EMCP4 to skalowalna platforma sterująca. Zapewnia niezawodne działanie zespołu prądotwórczego, przekazując wyczerpujące informacje o wytwarzanej mocy i działaniu silnika. Systemy EMCP4 można dodatkowo personalizować do specyficznych potrzeb przez odpowiednie programowanie i dodawanie modułów rozszerzających.
    Cat

    Certyfikat odporności na wstrząsy sejsmiczne

  • Dostępne certyfikaty odporności sejsmicznej.
  • Szczegóły systemu kotwienia są specyficzne dla każdej lokalizacji i zależą od wielu czynników, takich jak wielkość i masa agregatu prądotwórczego oraz wytrzymałość betonowego podłoża
  • Wymogi certyfikacyjne IBC określają, aby system kotwienia został zweryfikowany i zaaprobowany przez specjalistę inżyniera.
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Wstępna aprobata OSHPD i certyfikat OSP-0321-10 dopuszczający do stosowania w instalacjach związanych z opieką zdrowotną w Kalifornii
  • Cat

    Jeden dostawca wszystkich elementów systemu

    Wszechstronnie przetestowany prototyp, na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

    Dane techniczne produktu Stożek H95

    Średnica wału narzędzia 3.5 in 88 mm
    Długość całkowita 34.4 in 875 mm
    Masa 83.8 lb 38 kg
    Zgodność Młot hydrauliczny H95 Młot hydrauliczny H95

    Stożek H95 Wyposażenie standardowe

    Układ dolotowy powietrza

    • Układ oczyszczania powietrza: pojedynczy wkład typu kasetowego

    Układ sterowania

    • EMCP 4.2B
    • Wyłącznik awaryjny
    • Zasilanie 24V DC
    • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
    • Alarm tekstowy / opisy zdarzeń
    • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
    • Zespoły agregatów prądotwórczych obejmują następujące elementy:
    • Regulator napięcia firmy Caterpillar
    • Regulator IVR obejmuje spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
    • Wykrywanie napięcia w 3 fazach
    • Tryby KVAR/PF
    • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
    • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
    • Min./maks. obwodu wzbudzającego
    • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
    • Elementy sterowania:
    • Regulacja prędkości obrotowej
    • Sterowanie auto/start/stop
    • Chłodzenie silnika
    • Rozrusznik silnika
    • Potwierdzenie alarmu
    • Lampka kontrolna
    • Funkcja histogramu ładunku
    • Funkcje PLC
    • Dostosowywane ekrany
    • 0, pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego
    • 3 fazy
    • +/- 2% dokładności
    • Wskaźnik cyfrowy:
    • obr./min.
    • Napięcie prądu stałego
    • Liczba godzin pracy
    • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
    • Temperatura cieczy chłodzącej
    • V (L-L i L-N)
    • Częstotliwość (Hz)
    • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
    • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
    • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
    • kVA (na fazę, średnia i procentowa)
    • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
    • kW-h (razem)
    • kVA-h (razem)
    • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów: Niskie ciśnienie oleju – wysoka temperatura cieczy chłodzącej – nadmierna prędkość obrotowa – wyłącznik awaryjny – niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu) – niska temperatura cieczy chłodzącej – niski poziom cieczy chłodzącej
    • Niskie ciśnienie oleju
    • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
    • Nadmierna prędkość obrotowa
    • Zatrzymanie awaryjne
    • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
    • Niska temperatura cieczy chłodzącej
    • Niski poziom cieczy chłodzącej
    • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
    • Kolejność faz generatora
    • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
    • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
    • Moc wsteczna (kW) (32)
    • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
    • Przetężenie (50/51)
    • Komunikacja:
    • Magistrala CAN modułu akcesoriów
    • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
    • Cat Connect
    • 3 wejścia analogowe
    • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta
    • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji:
    • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
    • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
    • 1 programowalne wyjście cyfrowe
    • ADEM A3

    Układ chłodzenia

    • Dostarczono certyfikowaną normę PGS
    • Dostarczone i zamontowane chłodnice ATAAC do zespołu 3516E

    Układ wydechowy

    • Suchy kolektor wylotowy
    • Wyloty z kołnierzami

    Układ paliwowy

    • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
    • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
    • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
    • Filtr dokładnego oczyszczania paliwa

    Ogólne

    • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
    • Dostęp od prawej strony
    • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
    • Kierunek obrotów wg normy SAE

    Generator i osprzęt

    • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
    • 6 przewodów
    • Niskie napięcie: Uzwojenie z drutu okrągłego – wzbudzenie wewnętrzne – czujniki temperatury uzwojenia – izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C/tryb rezerwowy 150°C) – złącza szyny zbiorczej, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze – rozkład otworów zgodny z normą NEMA
    • Średnie napięcie:
    • Cewka bezkorpusowa
    • Magnes trwały
    • Czujniki temperatury uzwojenia
    • Izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
    • Złącza szyny zbiorczej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
    • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
    • Wysokie napięcie:
    • Cewka bezkorpusowa
    • Magnes trwały
    • Czujniki temperatury uzwojenia
    • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
    • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 105°C / tryb rezerwowy 130°C)

    Literatura

    • Angielski

    Układ smarowania

    • Olej smarny
    • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
    • Zintegrowana chłodnica oleju
    • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
    • Przewody i zawór spustu oleju
    • Usuwanie spalin

    Mocowania

    • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
    • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
    • Gumowe mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)

    Układ rozruchowy

    • Rozrusznik elektryczny 24V
    • Alternator ładowania 45 A
    • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
    • Wyłącznik akumulatora

    Stożek H95 Wyposażenie dodatkowe

    Układ sterowania

    • EMCP 4.3, EMCP 4.4

    Układ dolotowy powietrza

    • Filtr z pojedynczym wkładem
    • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem

    Układ chłodzenia

    • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
    • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia
    • Możliwość zainstalowania promienników
    • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
    • Wskaźniki poziomu wody
    • Ciecz chłodząca

    System skrzyni korbowej

    • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu
    • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu
    • Układ wentylacji

    Układ wydechowy

    • Kolanka
    • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
    • Kołnierze
    • Mocowania elastyczne
    • Adaptery Y
    • Tłumiki
    • Przesunięcie wydechu
    • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Tier 4
    • Szafa dozująca Tier 4
    • Zestawy MOD do oczyszczania spalin Tier 4
    • Części oczyszczania gazów spalinowych

    Układ paliwowy

    • Filtr wstępny paliwa
    • Pompy zasilające układu paliwowego (Tier 4) – ręczne lub elektryczne

    Ogólne

    • Emblemat pomocy w USA
    • Lakier specjalny (kolory poza Caterpillar: żółty lub lakiery wysokiej jakości)

    Generatory i osprzęt

    • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415V, 3-fazowe, 1500obr./min RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600
    • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415V, 3-fazowe, 1500obr./min RW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: ramy 1600 i 1800
    • Grzałka uzwojenia
    • Konwersja generatora
    • Termostat do grzałki uzwojenia
    • Układ oczyszczania powietrza alternatora
    • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT)
    • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV i 15 kV

    Wskaźniki i przyrządy

    • Pirometr i termopary

    Układ smarowania

    • Olej smarujący w standardowej misce olejowej
    • Regulator poziomu oleju
    • Pompy wstępnego smarowania

    Mocowania

    • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
    • Sprężynowe izolatory drgań
    • Izolatory drgań IBC

    Złącza zasilania

    • Przewody masowe pomiędzy generatorem a skrzynką zaciskową
    • Połączenia do masy w punkcie zerowym
    • Szyna słupka położonego centralnie
    • Złącza zasilania po prawej stronie
    • Połączenia elektryczne po lewej stronie
    • Tylne złącza zasilania
    • Rama 2700, cztery przewody, cztery zaciski
    • Bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia

    Testy / raporty specjalne

    • Certyfikat Canadian Standards Association
    • Certyfikat IBC
    • Certyfikat OSHPD
    • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
    • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
    • Opłata za standardowy test silnika
    • Raport z testu generatora
    • Badanie zużycia paliwa
    • Test zużycia paliwa przez agregat prądotwórczy
    • Raporty z analizy drgań skrętnych

    Układ rozruchu i ładowania

    • Obracarka silnika
    • Bateria akumulatora 24 V – sucha
    • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A
    • Rozruszniki elektryczne
    • Rozruszniki pneumatyczne
    • Osłona rozrusznika
    • Regulator ciśnienia powietrza
    • Nagrzewnice płaszcza wodnego

    Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

    • Zakres Platinum, Gold i Silver

    Zobacz, jak Stożek H95 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

    Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

    Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

    Galeria multimediów

    Zdjęcie studyjne

    Widok z przodu

    Widok z góry

    Widok z lewej strony

    Widok z tyłu

    Widok od dołu

    Widok z prawej strony

    Zdjęcie studyjne
    Widok z przodu
    Widok z góry
    Widok z lewej strony
    Widok z tyłu
    Widok od dołu
    Widok z prawej strony

    Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Stożek H95

    Zobacz więcej ofert