Płyta zagęszczająca H45

Narzędzia Płyta zagęszczająca H45

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
2 in
50 mm
Długość całkowita
15.9 in
405 mm
Masa
44.1 lb
20 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Dane techniczne produktu Płyta zagęszczająca H45

Średnica wału narzędzia 2 in 50 mm
Długość całkowita 15.9 in 405 mm
Masa 44.1 lb 20 kg
Zgodność Młot hydrauliczny H45 Młot hydrauliczny H45

Zobacz, jak Płyta zagęszczająca H45 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony