Zdjęcie studyjne
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Zdjęcia (7)

Stożek B4 Narzędzia

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
2.1 in
53 mm
Długość całkowita
22.9 in
582 mm
Masa
19.8 lb
9 kg

Dane techniczne produktu Stożek B4

Średnica wału narzędzia 2.1 in 53 mm
Długość całkowita 22.9 in 582 mm
Masa 19.8 lb 9 kg
Zgodność Młot hydrauliczny B4 Młot hydrauliczny B4

Zobacz, jak Stożek B4 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Stożek B4

Zobacz więcej ofert