B4s

B4s Młoty

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna — z narzędziem
357.1 lb
162 kg
Klasa energii
272.9 ft·lbf
370 J
Klasa maszyny
Minikoparki 2–5 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299
Minikoparki 2–5 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zastosowanie

Zastosowanie

Młoty hydrauliczne Cat® B nadają się do stosowania w szerokiej gamie prac budowlanych i lekkich prac wyburzeniowych takich, jak kruszenie chodników, podjazdów oraz krawężników, nawierzchni dróg i murów, przygotowywanie placów budów i kształtowanie krajobrazu oraz rozbijanie zamrożonego gruntu w celu naprawy instalacji komunalnych.
Ergonomicznie rozmieszczone przewody hydrauliczne

Ergonomicznie rozmieszczone przewody hydrauliczne

Ergonomicznie rozmieszczone przewody hydrauliczne zostały zaprojektowane w celu optymalizacji obsługi serwisowej. Dostęp do nich jest łatwy bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi. Obudowa została umieszczona w sposób zapewniający ochronę przed siłami i zanieczyszczeniami powstającymi podczas pracy. Umożliwia jednak dostęp przy użyciu klucza. Ciśnienie w przewodach hydraulicznych i przeciwciśnienie robocze można sprawdzać oraz wytwarzać, gdy młot jest zamontowany na maszynie. Umożliwia to szybkie monitorowanie jego stanu.
Konstrukcja przewidująca napęd gazowy

Konstrukcja przewidująca napęd gazowy

Konstrukcja przewidująca napęd gazowy zapewnia nieustannie wysoką wydajność, dzięki której młot stanowi niezawodne narzędzie do kruszenia betonu, asfaltu i skał oraz kopania rowów pod niewielkim obciążeniem.
Wersja z płaską płytą górną/montażem od góry

Wersja z płaską płytą górną/montażem od góry

Wersja z płaską płytą górną/montażem od góry zapewnia większy obszar roboczy i doskonałą widoczność dla operatora przy standardowych wymiarach oraz układ otworów, dzięki którym młot odznacza się optymalną uniwersalnością. Montaż od góry zwiększa moc udaru dzięki zapewnieniu liniowości sił młota i ramienia. Wspornik do montażu od góry przekazuje na końcówkę ramienia znacznie mniejszą siłę odrzutu i naprężenia zginające, co ogranicza oddziaływanie na konstrukcje maszyny. Dostępna jest pełna gama wsporników montażowych umożliwiająca optymalne dopasowanie do złącza lub mocowania sworzniowego.
Nowo zaprojektowany wspornik montażowy do ładowarki o sterowaniu burtowym

Nowo zaprojektowany wspornik montażowy do ładowarki o sterowaniu burtowym

W nowo zaprojektowanym wsporniku montażowym do ładowarki o sterowaniu burtowym poprawiono prowadzenie przewodów i usprawniono wsiadanie i wysiadanie, dodając nowy przykręcany stopień oraz modernizując stopień środkowy. Wsporniki są zgodne z młotami hydraulicznymi typu H, młotami hydraulicznymi serii E oraz płytami wibracyjnymi CVP16 i CVP40.
Tuleje pasowane suwliwie

Tuleje pasowane suwliwie

Tuleje pasowane suwliwie można wymienić w terenie. Ich konserwacja jest łatwa dzięki jednemu sworzniowi blokującemu. Zwiększa to trwałość, zmniejszając koszty posiadania i eksploatacji. Górna tuleja jest obracana w zakresie 360°, dolna ma dwa położenia i można ją obracać o 90°.

Dane techniczne produktu B4s

Masa eksploatacyjna — z narzędziem 357.1 lb 162 kg
Klasa energii 272.9 ft·lbf 370 J
Klasa maszyny Minikoparki 2–5 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299 Minikoparki 2–5 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299
Średnica wału narzędzia 2.1 cale 53 mm
Częstotliwość udaru 600–1100 uderzeń/min 600–1100 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze 1491.9 psi 10286 kPa
Minimalna masa zawieszenia 5599.7 lb 2540 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 25-50 l/min (6,6-13,2 gal/min) 25-50 l/min (6,6-13,2 gal/min)
Szerokość całkowita 11.8 cale 300 mm
Długość całkowita 13.4 cale 340 mm
Wysokość całkowita 47 cale 1195 mm
Wysokość — bez narzędzia 34.1 cale 865 mm
Poziom hałasu 124 dB 124 dB
Wielkość wspornika montażowego Małe–średnie Małe–średnie

Zobacz, jak B4s wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zawartość skrzynki narzędziowej młota hydraulicznego B4s

Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B4s

Groty dołączone do młota hydraulicznego B4s

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zawartość skrzynki narzędziowej młota hydraulicznego B4s
Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B4s
Groty dołączone do młota hydraulicznego B4s

360 View