299D3

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe 299D3

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna — SAE J1995:2014
98 hp
73 kW
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego
3480 lb
1580 kg
Masa eksploatacyjna
11464 lb
5200 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Cicha i wygodna

Cicha i wygodna

Opcjonalna, najlepsza w branży, uszczelniona, hermetyczna kabina zapewnia czystsze i cichsze środowisko pracy operatora z doskonałą widocznością osprzętu roboczego. Fotel jest standardowo wyposażony w regulowane joysticki, dzięki czemu maszyny serii D3 utrzymują pozycję branżowego lidera w dziedzinie komfortu operatora.
Maksymalna wydajność

Maksymalna wydajność

Wysokosprawny układ napędowy zapewnia maksymalną wydajność dzięki wykorzystaniu: elektronicznego systemu zarządzania momentem obrotowym, standardowych dwóch prędkości jazdy i ręcznego/nożnego, elektronicznego sterowania przepustnicą, w którym pedał przyspieszenia może pełnić również funkcję pedału zwalniania.
Łatwiejsza praca

Łatwiejsza praca

Układ „inteligentnego poziomowania” Cat® wykorzystuje najlepszą w branży technologię, umożliwia integrację i wyposażony jest w funkcje, takie jak: dwukierunkowy układ samopoziomowania, powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz pozycjonowanie osprzętu roboczego.
Płynna jazda

Płynna jazda

Należące do wyposażenia standardowego niezależne zawieszenie na drążkach skrętnych, połączone z opcjonalnym układem kontroli komfortu jazdy, poprawia parametry pracy na nierównym podłożu, zapewniając lepsze utrzymywanie ładunku, zwiększoną wydajność i wyższy komfort pracy.
Optymalizacja możliwości maszyny

Optymalizacja możliwości maszyny

Zmaksymalizuj możliwości maszyny i kontrolę nad nią, korzystając z nowoczesnego wyświetlacza umożliwiającego wykonywanie regulacji reakcji osprzętu roboczego oraz reakcji układu hydrostatycznego i sterowanie biegiem pełzającym. Udostępnia wiele języków i możliwość spersonalizowania konfiguracji ekranu, a ponadto współpracuje z systemem zabezpieczenia maszyny i z kamerą tylną.
Zrównoważone rozwiązania

Zrównoważone rozwiązania

  • Silnik Cat® C3.8 spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE).
  • Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 7%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250).
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości Cat® i olej hydrauliczny HYDO Advanced o wydłużonej trwałości nie tylko przyczyniają się do skrócenia przestojów, lecz także zmniejszenie ilość płynów i liczby filtrów wymienianych w okresie eksploatacji maszyny.
  • Zwiększ produktywność dzięki technologiom Cat, takim jak funkcja pozycjonowania osprzętu roboczego, funkcja powrotu do pozycji kopania i osprzęt Cat Smart.
  • Zaoszczędź paliwo i zmniejsz emisję gazów cieplarnianych dzięki funkcjom zwiększającym efektywność, takim jak pedał przyspieszenia i wentylator sterowany temperaturowo.

Dane techniczne produktu 299D3

Moc maksymalna — SAE J1995:2014 98 hp 73 kW
Moc użyteczna – SAE 1349 95 hp 71 kW
Pojemność skokowa 232 in³ 3.8 l
Średnica cylindra 3.9 in 100 mm
Skok tłoka 4.7 in 120 mm
Moc użyteczna 95 hp 71 kW
Moc użyteczna – ISO 9249 95 hp 71 kW
Model silnika Cat C3.8 DIT (z turbosprężarką) Cat C3.8 DIT (z turbosprężarką)
Maksymalny moment obrotowy — 1500 obr./min — SAE J1995 246 ft·lbf 334 N·m
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego 3480 lb 1580 kg
Obciążenie destabilizujące 9945 lb 4520 kg
Siła odspajania – siłownik przechyłu 7270 lb 3298 kg
Siła odspajania – siłownik podnoszenia 6162 lb 2795 kg
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 5240 lb 2380 kg
Powierzchnia styku z podłożem – z gąsienicami 400 mm/15,7 cala 2184 in² 1.41 m²
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 400 mm/15,7 cala 5.3 psi 36.4 kPa
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), przedniego koła napinającego z podwójnym kołnierzem/tylnego koła napinającego z pojedynczym kołnierzem, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z zawieszeniem mechanicznym, zaawansowanego wyświetlacza, akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), przedniego koła napinającego z podwójnym kołnierzem/tylnego koła napinającego z pojedynczym kołnierzem, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z zawieszeniem mechanicznym, zaawansowanego wyświetlacza, akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Znamionowe obciążenie robocze – 50% obciążenia destabilizującego 4970 lb 2255 kg
Powierzchnia styku z podłożem – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 2463 in² 1.59 m²
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 4.7 psi 32.1 kPa
Masa eksploatacyjna 11464 lb 5200 kg
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), przedniego koła napinającego z podwójnym kołnierzem/tylnego koła napinającego z pojedynczym kołnierzem, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z zawieszeniem mechanicznym, zaawansowanego wyświetlacza, akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), przedniego koła napinającego z podwójnym kołnierzem/tylnego koła napinającego z pojedynczym kołnierzem, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z zawieszeniem mechanicznym, zaawansowanego wyświetlacza, akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Układ chłodzenia 4.1 gal (US) 16 l
Skrzynia korbowa silnika 3.5 gal (US) 13 l
Zbiornik paliwa 31.7 gal (US) 120 l
Układ hydrauliczny 14.5 gal (US) 55 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 10.3 gal (US) 39 l
Zbiornik płynu DEF 5 gal (US) 19 l
Długość gąsienicy na podłożu 69.6 in 1767 mm
Długość całkowita – gąsienica 89.4 in 2270 mm
Wysokość do szczytu kabiny 83.6 in 2125 mm
Prześwit 9.6 in 245 mm
Kąt zejścia 33° 33°
Maksymalny kąt zrzutu 54° 54°
Szerokość pojazdu (gąsienice 450 mm/17,7 cala) 78 in 1981 mm
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 58.1 in 1476 mm
Kąt pochylenia do tyłu – maksymalna wysokość 81° 81°
Prześwit — maksymalna wysokość podnoszenia/zrzutu 33.6 in 852 mm
Szerokość pojazdu (gąsienice 400 mm/15,7 cala) 76 in 1931 mm
Zasięg sworznia łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 19.4 in 493 mm
Wysokość sworznia łyżki – położenie transportowe 7.1 in 180 mm
Promień skrętu od środka – łyżka (odchylona) 91.1 in 2314 mm
Zasięg maksymalny – z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 51.9 in 1319 mm
Długość – bez łyżki 125.5 in 3189 mm
Długość – przy łyżce opuszczonej na podłoże 154.7 in 3931 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 94.5 in 2399 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 126.3 in 3208 mm
Maksymalna wysokość całkowita 158.7 in 4032 mm
Kąt odchylenia 25° 25°
Promień skrętu od środka – tył maszyny 74 in 1881 mm
Uwaga Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), przedniego koła napinającego z podwójnym kołnierzem/tylnego koła napinającego z pojedynczym kołnierzem, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z zawieszeniem mechanicznym, zaawansowanego wyświetlacza, akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, dwóch prędkości, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), przedniego koła napinającego z podwójnym kołnierzem/tylnego koła napinającego z pojedynczym kołnierzem, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, zamkniętej kabiny ze szklanymi drzwiami, bocznych szyb, nagrzewnicy, fotela z zawieszeniem mechanicznym, zaawansowanego wyświetlacza, akumulatora 850 CCA, ręcznego szybkozłącza i bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061 psi 28000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335 psi 23000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – moc układu hydraulicznego (obliczona) 44 hp 33 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23 gal/min 86 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 32 gal/min 121 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 76 hp 57 kW
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – dwie prędkości 8.4 mph 13.5 km/h
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – jedna prędkość 5.2 mph 8.4 km/h
Uwaga (2) *Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika. *Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika.
Wewnątrz kabiny* 83 dB(A) 83 dB(A)
Uwaga (3) **Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE. **Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE.
Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie.
Na zewnątrz kabiny** 104 dB(A) 104 dB(A)
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,81 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,158 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,81 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,158 tony metrycznej.

299D3 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12V
  • Alternator 100A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa tylne robocze światła halogenowe, dwa regulowane halogenowe światła przednie, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 850 CCA

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Wskaźniki: poziom paliwa, poziom płynu DEF, licznik godzin
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik / nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie podgrzewacza powietrza w kolektorze dolotowym, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ oczyszczania spalin
  • Regulowany fotel pokryty tworzywem
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12V
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Regulowane joysticki sterujące
  • Nowoczesny wyświetlacz z kamerą tylną: kolorowy, ekran LCD o przekątnej 127 mm (5 cali), zaawansowany system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, regulacja reakcji osprzętu roboczego i reakcji układu hydrostatycznego oraz sterowanie biegiem pełzającym z poziomu ekranu
  • Schowek wewnętrzny z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem Cat C3.8 spełniający wymagania norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór pobierania próbek S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Puszkowy filtr paliwa i separatora wody
  • Chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Sprężynowe, zwalniane hydraulicznie, mokre wielotarczowe hamulce postojowe
  • Przekładnia hydrostatyczna, dwie prędkości jazdy
  • Zawieszenie — niezależne drążki skrętne (4)

INNE

  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości, ochrona do -37°C (-34°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu roboczego wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Product Link™ PL240, komórkowy

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

  • Układ hydrauliczny, standardowy lub z dużym przepływem XPS
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub ze wspomaganiem
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami — 400 mm (15,7 cala) lub 450 mm (17,7 cala)
  • Podwójne kołnierzowe koła napinające z przodu/pojedyncze kołnierzowe koła napinające z tyłu lub potrójne kołnierzowe koła napinające z przodu i z tyłu
  • PAKIET ZWIĘKSZAJĄCY WYDAJNOŚĆ (musi zostać wybrany jeden z następujących):
    – pakiet zwiększający wydajność H1: układ hydrauliczny o standardowym przepływie (bez samopoziomowania)
    – Pakiet zwiększający wydajność H2: standardowy przepływ, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
    – pakiet zwiększający wydajność H3: układ XPS o dużym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIET KOMFORT (musi zostać wybrany jeden z następujących):
    – Otwarta konstrukcja ROPS (C0): fotel nieamortyzowany (bez pedału przyspieszenia, podsufitki, nagrzewnicy i drzwi)
    – Otwarta konstrukcja ROPS (C1): pedał przyspieszenia, podsufitka, uchwyt na napoje i możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) (bez nagrzewnicy i drzwi)
    – Zamknięta konstrukcja ROPS z nagrzewnicą (C2): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i odszraniacz, boczne szyby, uchwyt na napoje, instalacja do montażu radia, fotel z zawieszeniem pneumatycznym (z wysokim oparciem, podgrzewany) i drzwi (szklane lub poliwęglanowe)
    – Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): C2 + układ klimatyzacji

299D3 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Podgrzewacz bloku cylindrów — 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Wysokowydajny akumulator, 850 CCA, z odłącznikiem
  • Wysokowydajny akumulator, 1000 CCA, z odłącznikiem
  • Product Link PL641, komórkowy
  • Wentylator sterowany temperaturowo o zmiennej prędkości obrotowej z funkcją biegu wstecznego
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz funkcja pozycjonowania osprzętu roboczego
  • Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth® (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)

Zobacz, jak 299D3 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D3

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  299D3

Zobacz więcej ofert