2334 mm (92 cale)
NOWOŚĆ

2334 mm (92 cale) Zgrabiarka do korzeni

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
92 in
2334 mm
Masa
1122.2 lb
509 kg
Wysokość całkowita
36.2 in
920 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Ząbkowane chwytaki i zęby

Ząbkowane chwytaki i zęby

Ząbkowania na chwytaku i zębach ułatwiają utrzymywanie większych przedmiotów i odpadów.
Popychacze

Popychacze

Wytrzymałe, ząbkowane popychacze mogą służyć do przewracania lub pchania odpadów.
Osłony przewodów hydraulicznych

Osłony przewodów hydraulicznych

Tuleje i osłony przewodów hydraulicznych zapewniają ochronę przed uszkodzeniem.
Wbudowany zrywak spulchniający

Wbudowany zrywak spulchniający

Umożliwia stosowanie zgrabiarki do zrywania w przeciwnym kierunku. Stanowi też stabilną podstawę do przechowywania osprzętu.
Hartowane końcówki chwytaka

Hartowane końcówki chwytaka

Wytrzymałe końcówki chwytaka są hartowane, aby zapewnić większą trwałość i lepszą wydajność.
Duże rozwarcie chwytaka

Duże rozwarcie chwytaka

Duże rozwarcie chwytaka pozwala na pewne utrzymywanie różnorodnych odpadów.

Dane techniczne produktu 2334 mm (92 cale)

Szerokość 92 in 2334 mm
Masa 1122.2 lb 509 kg
Wysokość całkowita 36.2 in 920 mm
Długość całkowita 33.6 in 853 mm
Rozstaw ramion 8.3 in 212 mm
Grubość zębów 0.5 in 12 mm
Liczba ramion 11 11
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Szerokość górnego zacisku 63.7 in 1618 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego
Maksymalne rozwarcie zacisku 51.1 in 1297 mm
Minimalne rozwarcie zacisku 13.2 in 335 mm

Zobacz, jak 2334 mm (92 cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2334 mm (92 cale)

Zobacz więcej ofert