Podsumowanie
Do usuwania korzeni, usypywania stosów z pozostałości drzew oraz przygotowywania gleby.
Najważniejsze dane
Do usuwania korzeni, usypywania stosów z pozostałości drzew oraz przygotowywania gleby.
Wyświetlanie 1-6 z 8
| Szerokość | 86 cale 2204 mm |
| Masa | 1108.9 lb 503 kg |
| Wysokość całkowita | 36.2 cale 920 mm |
| Długość całkowita | 33.6 cale 853 mm |
| Rozstaw ramion | 8.3 cale 212 mm |
| Grubość zębów | 0.5 cale 12 mm |
| Liczba ramion | 11 11 |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
| Szerokość górnego zacisku | 63.7 cale 1618 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego |
| Maksymalne rozwarcie zacisku | 51.1 cale 1297 mm |
| Minimalne rozwarcie zacisku | 13.2 cale 335 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony