2697 mm (106 in), złącze osprzętu Fusion™

2697 mm (106 in), złącze osprzętu Fusion™ Zgrabiarki do ładowarek

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
106.2 cale
2697 mm
Masa
2963 lb
1344 kg
Wysokość całkowita
65.1 cale
1653 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Przeznaczone do usuwania materiału, czyli korzeni, gałęzi i pni, ale bez ziemi, podczas porządkowania terenu.
Wzmocnione naostrzone zęby

Wzmocnione naostrzone zęby

Osiem zębów, każdy o szerokości 50 mm (2 in), ustawionych pod specjalnym kątem natarcia jest gotowych do penetracji gleby dowolnego rodzaju.
Blachy węzłowe

Blachy węzłowe

Blachy węzłowe umieszczone po obu stronach zębów, mają zapewnić maksymalny opór narzędzia.
Wzmocniona konstrukcja

Wzmocniona konstrukcja

Rury reakcyjne o profilu kwadratowym umieszczone wzdłuż ramy zgrabiarki ułatwiają rozkład obciążenia, co przekłada się na większą trwałość osprzętu.
Ząbkowana płyta pchająca

Ząbkowana płyta pchająca

Ta umieszczona u góry zgrabiarki, w jej środku, ząbkowana płyta ma ułatwiać spychanie materiału bez uszkodzenia konstrukcji zgrabiarki.

Dane techniczne produktu 2697 mm (106 in), złącze osprzętu Fusion™

Szerokość 106.2 cale 2697 mm
Masa 2963 lb 1344 kg
Wysokość całkowita 65.1 cale 1653 mm
Długość całkowita 47.3 cale 1202 mm
Rozstaw ramion 13.8 cale 350 mm
Grubość zębów 0.8 cale 20 mm
Liczba ramion 8 8
Typ adaptera Fusion™ Fusion™

Zobacz, jak 2697 mm (106 in), złącze osprzętu Fusion™ wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2697 mm (106 in), złącze osprzętu Fusion™

Zobacz więcej ofert