Podsumowanie
Zgrabiarki do ładowarki służą do wyciągania korzeni z ziemi, a także do układania w stosy gałęzi, pni i korzeni w trakcie oczyszczania terenu.
Najważniejsze dane
Zgrabiarki do ładowarki służą do wyciągania korzeni z ziemi, a także do układania w stosy gałęzi, pni i korzeni w trakcie oczyszczania terenu.
Wyświetlanie 1-6 z 7
| Szerokość | 120 cale 3048 mm |
| Masa | 4936.1 lb 2239 kg |
| Wysokość całkowita | 73.8 cale 1874 mm |
| Długość całkowita | 41 cale 1042 mm |
| Rozstaw ramion | 11.8 cale 300 mm |
| Grubość zębów | 2 cale 50 mm |
| Liczba ramion | 9 9 |
| Typ adaptera | Fusion™ Fusion™ |
| Typ górnego zacisku | Dwa górne zaciski Dwa górne zaciski |
| Wymagany układ hydrauliczny | 3. funkcja 3. funkcja |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony