Podsumowanie
Zaprojektowane do oczyszczania i przygotowywania gleby podczas profilowania terenu.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 9
| Szerokość rolki | 72 in 1829 mm |
| Szerokość całkowita | 81 in 2057 mm |
| Maksymalny kąt wychylenia — w prawo lub w lewo | 20 stopni 20 stopni |
| Szerokość grabienia przy maksymalnym kącie | 68 in 1727 mm |
| Długość całkowita | 60.6 in 1540 mm |
| Wysokość całkowita | 33.3 in 847 mm |
| Masa | 899.5 lb 408 kg |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 49–87 l/min (13–23 gal/min) 49–87 l/min (13–23 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 170–241 bar (2500–3500 psi) 170–241 bar (2500–3500 psi) |