Kompaktowa ładowarka gąsienicowa 285 XE

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe 285 XE

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna — SAE J1995:2014
121 hp
91 kW
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego
4520 lb
2050 kg
Masa eksploatacyjna
13669 lb
6200 kg

Podsumowanie

Zasilanie. Wydajność. Komfort.

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285 XE z układem podnoszenia pionowego ma większy zasięg i większą wysokość podnoszenia, co przekłada się na szybki i łatwy załadunek samochodów ciężarowych. Standardowe podwozie z belką stabilizującą (E-bar) oraz dwie prędkości jazdy zapewniają doskonałą przyczepność, zdolność do poruszania się po miękkim terenie, stabilność i prędkość, aby maszyna mogła wydajnie pracować w szerokim zakresie zastosowań i na różnych rodzajach podłoża.

Korzyści

+50% Większy moment obrotowy

w porównaniu z modelem 299D3

Większa wysokość podnoszenia

oraz większe siły odspajania przy podnoszeniu i przechylaniu

Większa kabina

o przeprojektowanym układzie zapewniającym większą przestrzeń w kabinie oraz ułatwiającym wchodzenie i wychodzenie

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 10

Przeprojektowane stanowisko operatora

Przeprojektowane stanowisko operatora

Przeprojektowane stanowisko operatora zapewnia większe środowisko pracy. Przestronniejsze stanowisko operatora oraz zwiększony zakres regulacji fotela w modelu 285 XE zapewniają większy komfort każdemu operatorowi. Opcjonalna, jednoczęściowa, uszczelniona i hermetyczna kabina zapewnia czyste i ciche miejsce pracy, a ponadto jest wyposażona w optymalnie rozmieszczone otwory wentylacyjne, znakomicie rozprowadzające powietrze.
Dostępny wentylowany i podgrzewany fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym

Dostępny wentylowany i podgrzewany fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym

Najwyższy w branży komfort operatora dzięki wentylowanemu i podgrzewanemu fotelowi z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym oraz z montowanymi w fotelu regulowanymi joystickami sterującymi.
Wysokowydajny układ napędowy

Wysokowydajny układ napędowy

Wysokowydajny układ napędowy zapewnia maksymalną produktywność i dwie standardowe prędkości jazdy. Opcjonalny Układ kontroli komfortu jazdy czuły na prędkość poprawia retencję materiału i komfort operatora podczas pracy w trudnym terenie.
Układ hydrauliczny XE

Układ hydrauliczny XE

Układ hydrauliczny modelu XE wyróżnia się najwyższym natężeniem przepływu i najwyższym ciśnieniem w całej linii kompaktowych ładowarek gąsienicowych Cat, dzięki czemu maszyna dysponuje największą w branży mocą hydrauliczną umożliwiającą sprawną pracę z nawet najbardziej energochłonnym osprzętem roboczym.
Sterowany elektronicznie silnik Cat C3.6TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową)

Sterowany elektronicznie silnik Cat C3.6TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową)

Sterowany elektronicznie silnik Cat C3.6TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową) zapewnia moc maksymalną w szerokim zakresie prędkości obrotowych. Wysoki moment obrotowy oznacza zwiększoną wydajność niezależnie od zastosowania.
Standardowe podwozie z belką stabilizującą (E-bar) oraz standardowe dwie prędkości jazdy

Standardowe podwozie z belką stabilizującą (E-bar) oraz standardowe dwie prędkości jazdy

Standardowe podwozie E-bar stanowi hybrydowe rozwiązanie, które cechuje się zaletami podwozia sztywnego przy podnoszeniu ciężkich ładunków lub używaniu ciężkiego osprzętu roboczego, a jednocześnie ma korzystne cechy podwozia wahliwego w przypadku napotkania trudnego terenu lub przeszkód.

Dane techniczne produktu 285 XE

Moc maksymalna — SAE J1995:2014 121 hp 91 kW
Średnica cylindra 4.7 in 120 mm
Pojemność skokowa 220 in² 3.6 l
Moc użyteczna – ISO 9249 120 hp 89 kW
Moc użyteczna – SAE 1349 121 hp 90 kW
Maksymalny moment obrotowy — 1500 obr./min — SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
Skok tłoka 3.9 in 98 mm
Model silnika Cat® C3.6 TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową) Cat® C3.6 TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową)
Uwaga Moc maksymalna ISO 14396:2002 (przy 2200 obr./min) — z podłączonym osprzętem wysokoprzepływowym: 100 kW (134,1 KM) Moc maksymalna ISO 14396:2002 (przy 2200 obr./min) — z podłączonym osprzętem wysokoprzepływowym: 100 kW (134,1 KM)
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego 4520 lb 2050 kg
Siła odspajania – siłownik podnoszenia 8730 lb 3960 kg
Siła odspajania – siłownik przechyłu 13920 lb 6314 kg
Powierzchnia styku z podłożem – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 2724 in² 1.76 m²
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 5 psi 34.7 kPa
Znamionowe obciążenie robocze – 50% obciążenia destabilizującego 6457 lb 2929 kg
Obciążenie destabilizujące 12915 lb 5868 kg
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 400 mm/15,7 cala 5.6 psi 38.9 kPa
Masa eksploatacyjna 13669 lb 6200 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną 428 lb 194 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną – udźwig znamionowy (35%) 296 lb 134 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną – obciążenie destabilizujące 847 lb 384 kg
Uwaga * Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, łyżki niskoprofilowej 2188 mm (86 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, otwartej kabiny z konstrukcją ROPS, fotela z zawieszeniem mechanicznym, standardowego monitora, akumulatora 1000 CCA, bez opcjonalnych przeciwwag i ręcznego szybkozłącza (chyba że zaznaczono inaczej). * Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, łyżki niskoprofilowej 2188 mm (86 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, otwartej kabiny z konstrukcją ROPS, fotela z zawieszeniem mechanicznym, standardowego monitora, akumulatora 1000 CCA, bez opcjonalnych przeciwwag i ręcznego szybkozłącza (chyba że zaznaczono inaczej).
Wysokość sworznia łyżki – położenie transportowe 8.2 in 209 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 146.6 in 3724 mm
Zasięg sworznia łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 16.3 in 413 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 119.6 in 3039 mm
Kąt zejścia 26° 26°
Prześwit 11 in 280 mm
Wysokość do szczytu kabiny 87.8 in 2230 mm
Długość gąsienicy na podłożu 72 in 1830 mm
Długość – przy łyżce opuszczonej na podłoże 157.4 in 3998 mm
Długość – bez łyżki 132.3 in 3360 mm
Maksymalna wysokość całkowita 178 in 4520 mm
Zasięg maksymalny – z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 50.6 in 1285 mm
Długość całkowita – gąsienica 85.8 in 2170 mm
Kąt pochylenia do tyłu – maksymalna wysokość 89° 89°
Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 34.7 in 882 mm
Kąt odchylenia 27.2° 27.2°
Promień skrętu od środka – łyżka (odchylona) 94.5 in 2400 mm
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 62.1 in 1578 mm
Promień skrętu od środka – tył maszyny 74.3 in 1887 mm
Szerokość pojazdu (gąsienice 450 mm/17,7 cala) 81.8 in 2078 mm
Maksymalny kąt zrzutu 40.5° 40.5°
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom II ISO 3449:2005 Level II (opcjonalnie) ISO 3449:2005 Level II (opcjonalnie)
Układ chłodzenia 4.6 gal (US) 17.5 l
Skrzynia korbowa silnika 2.4 gal (US) 9 l
Zbiornik paliwa 36 gal (US) 136.1 l
Układ hydrauliczny 10.8 gal (US) 41 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 6.9 gal (US) 26 l
Zbiornik płynu DEF 2.9 gal (US) 11 l
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – jedna prędkość 4.8 mph 7.8 km/h
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – dwie prędkości 7.7 mph 12.4 km/h
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 80.7 hp 60.2 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 34 gal/min 129 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061 psi 28000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – moc układu hydraulicznego (obliczona) 46.4 hp 34.6 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23 gal/min 86 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3500 psi 24130 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — układ hydrauliczny XE — maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4496 klb/in² 31000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — układ hydrauliczny XE — maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki* 40 gal/min 150 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego — układ hydrauliczny XE — moc układu hydraulicznego (wyliczona) 103.9 hp 77.5 kW

285 XE Wyposażenie standardowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

  • Szybkozłącze: ręczne lub hydrauliczne
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) lub 3-punktowy (biodrowy/naramienny)
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami – 400 mm (15,7 cala) z bieżnikiem łopatkowym, 450 mm (17,7 cala) z bieżnikiem blokowym
  • Podwójne kołnierzowe koła napinające z przodu/pojedyncze kołnierzowe koła napinające z tyłu lub potrójne kołnierzowe koła napinające z przodu i z tyłu

PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ

  • Pakiet zwiększający wydajność HP5: XE układ hydrauliczny
  • Pakiet zwiększający wydajność HP6: XE układ hydrauliczny, opcja podłączenia osprzętu hydraulicznego mocowanego z tyłu maszyny

PAKIETY KOMFORT

  • Kabina hermetyczna z ogrzewaniem i klimatyzacją: okna boczne, uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem i zawieszeniem pneumatycznym, z wysokim oparciem/wentylacją i zawieszeniem pneumatycznym) oraz różne wersje drzwi (szklane lub z poliwęglanu)

PAKIETY TECHNOLOGII

  • T4 – zaawansowany monitor z ekranem dotykowym, zaawansowane joysticki, uruchamianie przyciskiem, uchwyt X na telefon komórkowy oraz kamera tylna.
  • T5 – T4 + 2 dodatkowe kamery boczne.

RADIO

  • Brak radia – dotyczy maszyn z otwartym zadaszeniem oraz krajów, w których technologia Bluetooth® nie jest certyfikowana.
  • Zintegrowane radio AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm (0,13 cala) i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.
  • Zintegrowane radio DAB+/AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm (0,13 cala) i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic seria PL243
  • Product Link Elite seria PLE643

WENTYLATOR CHŁODZĄCY

  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej
  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej, z automatyczną i ręczną zmianą kierunku obrotów w celu oczyszczania

PAKIETY OSŁON I USZCZELNIEŃ

  • HD1 – dodatkowe osłony i uszczelnienia† (HD0 + boczne uszczelnienie między kabiną a ramą, zamykana klapka wlewu paliwa, osłona siłownika przechyłu i dolna osłona układu przeniesienia napędu). † Niektóre elementy wyposażenia różnią się w zależności od regionu.
  • LM1 – średnio zaawansowana ochrona i uszczelnienie przed zabrudzeniami† (HD1 + osłona turbosprężarki, owijka pionowej rury wydechowej, owijki DPF/elementów układu wydechowego, osłona świateł, osłona szybkozłącza, osłona przewodów hydraulicznych (pod stopniem), pomocnicze złączki hydrauliczne przykręcane oraz wstępne oczyszczanie wlotu powietrza do silnika). †Niektóre elementy wyposażenia różnią się w zależności od regionu.
  • LM2 – najbardziej kompleksowa ochrona i uszczelnienie przed zabrudzeniami† (HD1 + zwiększona pojemność zbiornika paliwa (220 l/58 gal.), osłona turbosprężarki, owijka pionowej rury wydechowej, owijki DPF/elementów układu wydechowego, osłona świateł, osłona szybkozłącza, osłona przewodów hydraulicznych (pod stopniem), pomocnicze złączki hydrauliczne przykręcane oraz wstępne oczyszczanie wlotu powietrza do silnika). †Niektóre elementy wyposażenia różnią się w zależności od regionu.

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego
  • Wysokowydajny akumulator
  • Odłącznik akumulatora z funkcją blokowania
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 100A
  • Lampy robocze LED
  • Automatyczne światła cofania
  • Przełącznik podświetlenia
  • Oświetlenie LED wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Oświetlenie zewnętrzne wyłączane z opóźnieniem

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kolorowy monitor LCD: regulacja prędkości pełzania, regulacja reakcji napędu, regulacja reakcji osprzętu, regulacja priorytetu mocy napędu, wybór języka (32 języki), system zabezpieczenia przed kradzieżą i monitorowania przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, harmonogram konserwacji z przypomnieniami, monitorowanie kodów zdarzeń i diagnostycznych, ustawienia daty/godziny/jednostek/jasności oraz technologia Smart do stosowania z osprzętem Smart.
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr oleju hydraulicznego zasilającego, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ ograniczania emisji z silnika (gdy jest wymagany)
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin, temperatura oleju hydraulicznego, licznik godzin, napięcie akumulatora, obrotomierz
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Podsufitka
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Joysticki sterujące montowane w fotelu
  • Kieszeń na telefon komórkowy
  • Uchwyt na napoje
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Pedał sterowania prędkością obrotową silnika

HYDRAULIKA

  • Wybierany schemat sterowania – ISO lub H
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem roboczym
  • Elektrohydrauliczne sterowanie przekładnią hydrostatyczną
  • Osłona czujnika prędkości
  • Wzmocnione szybko złącza z płaską powierzchnią czołową, ze zintegrowaną dźwignią uwalniania ciśnienia i przewodem odprowadzającym nadmiar oleju
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny C3.6TA z turbosprężarką i chłodnicą końcową spełniający wymagania norm emisji Tier 4 Final i Stage V: • Świece żarowe ułatwiające rozruch • Chłodzenie cieczą, wtrysk bezpośredni
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości (-37°C, -34°F)
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór planowego pobierania próbek (S·O·S SM) oleju hydraulicznego
  • Ekologiczny zawór spustowy cieczy chłodzącej
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Zbiornik wyrównawczy chłodnicy
  • Filtr oleju hydraulicznego zasilającego, typu kasetowego
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego typu kasetowego
  • Filtr oleju silnikowego, typu kasetowego
  • Filtr paliwa i separator wody, typu kasetowego
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Chłodnica (ustawiona równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane hydraulicznie
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Hydraulicznie napędzany wentylator chłodzący, sterowany temperaturowo
  • Automatyczne włączanie biegu jałowego

PODWOZIE

  • Zawieszenie E-bar
  • Dwie prędkości jazdy
  • Zintegrowane punkty mocowania na ramie gąsienic (4)

RAMA

  • Punkty mocowania maszyny (9)
  • Zdejmowane panele ułatwiające czyszczenie ramy maszyny
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Stalowe zderzaki przedni i tylny, spawane
  • Wlew paliwa, po prawej stronie maszyny

INNE

  • Dodatkowy układ hydrauliczny, ciągły przepływ
  • Telematyka, Product Link, komunikacja GSM
  • Stalowe drzwiczki silnika z wymiennymi żaluzjami
  • Zamykane drzwiczki silnika
  • Złącze osprzętu roboczego
  • Przewody giętkie Cat ToughGuardTM

285 XE Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Światło ostrzegawcze, LED
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Ucha do 4-punktowego podnoszenia maszyny
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • System zabezpieczenia z pilotem Bluetooth
  • Prowadnik przewodu giętkiego osprzętu
  • Powłoka z inhibitorem korozji

Zobacz, jak 285 XE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285 XE

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285 XE

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285 XE

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285 XE
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285 XE
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285 XE